StarTech.com

Alfombra Ergonómica Antifatiga para Escritorios de Pie o Sentado

Evite la fatiga y aumente su confort al trabajar de pie junto a su escritorio, gracias a esta alfombra con diseño ergonómico

ID del Producto: STSMAT

  • Alfombra antifatiga de diseño ergonómico que facilita movimientos que resultan más sanos y aumentan el confort
  • El material de poliuretano de la más alta calidad ofrece una superficie acolchada sobre la que estar de pie, que ayuda a reducir la tensión sobre sus pies, rodillas, caderas y espalda
  • De tamaño ideal de 508mm x 762mm, se puede guardar fácilmente bajo el escritorio/la mesa cuando no se utilice
Ver otros
  • Acabado en PVC imitación cuero, de atractivo color negro y superficie de baja corriente estática
  • Superficie de cara inferior antideslizante
  • Bordes biselados para evitar tropiezos
  • Superficie impermeable que facilita su limpieza
154,99 € EUR sin IVA
187,54 € EUR con IVA

General

Trabaje más confortablemente de pie, con su escritorio de trabajo de pie o con su estación de trabajo de pie o sentado, gracias a esta alfombra antifatiga. Ofrece una superficie acolchada duradera que permite estar de pie durante todo el día y además tiene un tamaño adecuado que permite guardarlo bajo su escritorio cuando no se utilice.

Una persona de pié en el confort de la alfombra STSMAT

Agregue más confort a su estación de trabajo ergonómica

Esta alfombra antifatiga le ayuda a trabajar de forma confortable y además le ofrece beneficios de salud, ya que evita tener que trabajar sentado todo el día.

Mantenerse de pie durante periodos del día puede aportarle muchos beneficios de salud, ya que aumenta el metabolismo de su cuerpo y lo mantiene más alerta. Ahora puede trabajar de forma más confortable, gracias a esta alfombra antifatiga. Tiene un diseño ergonómico que facilita los movimientos al estar de pie, lo cual contribuye al aumento de la circulación de la sangre y reduce la tensión sobre pies, rodillas, caderas y espalda. Gracias al aumento de movimientos de los músculos Ud. sufre menos de fatiga y tensiones, lo cual tiene como resultado mayor confort durante el día.

Creada para un rendimiento duradero

Esta alfombra antifatiga está fabricada con poliuretano de la más alta calidad, con acolchado eficaz que ofrece el máximo confort y durabilidad. Su superficie impermeable está diseñada para un rendimiento duradero y fácil limpieza. De tamaño ideal de 508mm x 762mm, es lo suficientemente grande para permitir total libertad de movimientos, pero también lo suficientemente compacta para guardarla bajo su escritorio/mesa cuando no se utilice.

Reduce el riesgo de resbalamientos o tropiezos

La superficie de la cara inferior garantiza que la alfombra se mantendrá en su misma posición y evita el riesgo de resbalamientos. Los bordes biselados evitan tropiezos al moverse sobre la alfombra a lo largo del día.

La alfombra STSMAT está avalada por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: la superficie de la alfombra antifatiga no está diseñada para su uso con tacones, pues pueden dañarla.

Aplicaciones

Reduce la fatiga, ya que ofrece mayor confort al trabajar de pie, lo cual la convierte en el accesorio ideal al trabajar con un estación de trabajo de pie o sentado o con un escritorio de trabajo de pie

Disfrute de mayor confort al trabajar de pie con su escritorio ergonómico

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Observaciones / Requisitos
Nota La superficie de la alfombrilla antifatiga no está diseñada para su uso con tacones, pues pueden dañarla.
Características Físicas
Altura del Producto 18 mm [0.7 in]
Ancho del Producto 512 mm [20.2 in]
Color Negro
Longitud del Producto 770 mm [30.3 in]
Peso del Producto 1.2 kg [2.7 lb]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.7 kg [3.8 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - alfombra antifatiga

Certificaciones

Productos Relacionados

Estación de Trabajo de Pie y Sentado
ARMSTS
Estación de Trabajo de Pie y Sentado

Convierta su escritorio/mesa en un espacio para trabajar sentado o de pie, gracias al fácil ajuste de la altura de la plataforma de trabajo, para mayor confort y productividad

381,99 € sin IVA
462,21 € con IVA

Soporte de Producto

Controladores y Descargas

Ficha(s) Técnica(s)