Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Brazo para 2 Monitores de hasta 24 Pulgadas - Brazo de Soporte VESA para dos Pantallas de Pie y Sentado de Altura Ajustable

ID del Producto: ARMSTSCP2

Novedad

Disfrute de un espacio de trabajo más ergonómico gracias a este soporte para dos monitores de trabajo de pie o sentado

Características
  • Convierta su escritorio en un puesto de trabajo ergonómico, mediante este brazo ajustable para dos monitores (hasta 24" cada uno) apto para plataformas de trabajo de pie o sentado

  • Ajuste de la altura de la superficie de trabajo: 450mm

  • El brazo para monitor tiene una altura ajustable a 124mm a lo largo de la columna

Más Características . . .
  • Ajuste su monitor a la posición ideal, con giro entre -15° a +15° e inclinación entre 0° a +30°

  • Mueva el brazo articulado hacia la izquierda o derecha (de -90° a 90°) y baje o eleve el brazo (de -30° a 65°) hasta alcanzar la posición ideal

  • Distancia de visualización: 408,7mm

  • Rotación de 360° para visualización horizontal o vertical

  • El gestor integrado de cables mantiene su estación de trabajo bien organizada

  • El brazo se repliega y la bandeja del teclado se pliega a hasta 90°, lo cual ahorra espacio cuando no está en uso

  • Pieza de sujeción y ojal de la base de posición opcional para una instalación flexible, en espacios limitados, como esquinas o laterales de partes traseras

  • Compatible con soportes VESA de 100x100mm y 75x75mm

  • Conformidad con TAA

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INGES
Disponible en
719,99 € EUR sin IVA
863,99 € con IVA

ID: ARMSTSCP2

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Este brazo para dos monitores para plataforma de trabajo de pie o sentado transforma su escritorio o superficie de mesa en un puesto de trabajo ergonómico altamente productivo. El brazo para monitor incluye una bandeja del teclado, además de fácil ajuste de la altura, para poder alternar fácilmente entre el trabajo sentado y de pie, sin interrumpir su flujo de trabajo.

Ajuste la altura con tan solo un movimiento ligero

Ajuste su posición de trabajo con un solo movimiento suave. Solo tiene que levantar la superficie de trabajo hasta 450mm para elevar tanto su monitor, como su teclado y el ratón. El brazo para monitor tiene una altura ajustable a 124mm a lo largo de la columna. También puede ajustar la tensión del muelle según lo prefiera para un ajuste de altura fácil.

Aumente su productividad con dos monitores

El brazo para monitor versátil le permite crear un puesto de trabajo productivo de doble monitor, que admite dos monitores (hasta 24" cada uno). Mueva el brazo articulado hacia la izquierda o derecha (de -90° a 90°) y baje o eleve el brazo (de -30° a 65°) hasta alcanzar la posición ideal. El soporte VESA también se puede rotar hasta 360º, para posición vertical u horizontal

Amplio espacio de trabajo

El brazo para monitor incluye una bandeja grande de teclado (449mm x 207mm). La bandeja deslizante (217mm x 213mm) sirve para su ratón, instalada a la izquierda o derecha. Es posible plegar el brazo para monitor cuando no se utilice, a fin de tener más espacio. La bandeja del teclado también se pliega a hasta 90°.

Instalación flexible

El compacto brazo para monitor de plataforma de trabajo de pie-sentado incluye las opciones de ojal y sujeción en escritorio, para ajustarse a su espacio de trabajo, incluso en esquinas con espacio limitado.

El modelo ARMSTSCP2 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones
  • Cree una plataforma de trabajo sentado-de pie con dos monitores que permite configuraciones versátiles en entornos de empresas, corporativos o institucionales, así como en oficinas en casa
  • Ofrece una solución económica para mejorar la calidad ergonómica de sus escritorios y espacios de trabajo existentes, incluso en áreas aisladas
  • Instale una pantalla en su escritorio, mostrador o mesa actual, con capacidad para ajustes de la altura, giro e inclinación
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Gestión de cables
Número de pantallas admitidas 2
Opciones de Montaje Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 100x100 mm
75x75 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Especificaciones Generales 8kg
Capacidad de peso de la bandeja del teclado en montaje mediante ojal: 2,5kg
Peso máximo que admite el brazo para monitor en montaje mediante sujeción en escritorio: 8kg
Capacidad de peso de la bandeja del teclado en montaje mediante sujeción en escritorio: 1,5kg
Giro / Pivotación +90° / -90°
Inclinación +30° / 0°
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 24in
Características Físicas
Altura del Producto 890 mm [35 in]
Ancho del Producto 773.2 mm [30.4 in]
Color Negro
Longitud del Producto 940 mm [37 in]
Peso del Producto 12 kg [26.5 lb]
Tipo de Gabinete Steel, Aluminum and Plastic
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 12 kg [26.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Brazo para monitor
1 - columna
1 - bandeja del teclado
1 - cubierta para bandeja del teclado
1 - base
2 - soportes VESA para monitor
1 - arandela plástica
1 - arandela metálica
1 - tornillo M8x65mm
1 - tornillo M8x20mm
2 - Tornillos M6x25mm
4 - tornillos M6x12mm
5 - tornillos M6x10mm
8 - tornillos M4x10mm
4 - tornillos de la base
1 - llave hexagonal de 2,5mm
1 - llave hexagonal (5mm)
1 - llave hexagonal (6mm)
2 - tira adhesiva
1 - destornillador para brocas
1 - almohadilla para la base
1 - placa para la base
1 - Placa de soporte vertical
4 - tornillos de pieza de sujeción
1 - soporte de sujeción en L
1 - kit de tornillos para soporte de sujeción
2 - perillas
2 - arandelas de barra cruzada
2 - barras cruzadas
1 - soporte de barra cruzada
1 - llave
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Novedad
Brazo de Soporte de Pie y Sentado Ajustable VESA para Monitores de hasta 24 Pulgadas con Soporte para Teclado y Ratón
ARMSTSCP1

Brazo de Soporte de Pie y Sentado Ajustable VESA para Monitores de hasta 24 Pulgadas con Soporte para Teclado y Ratón

Disfrute de un espacio de trabajo más ergonómico gracias a este soporte para plataforma de trabajo de pie o sentado

578,99 € sin IVA
694,79 € con IVA

Estación de Trabajo de Pie y Sentado
ARMSTS

Estación de Trabajo de Pie y Sentado

Convierta su escritorio/mesa en un espacio para trabajar sentado o de pie, gracias al fácil ajuste de la altura de la plataforma de trabajo, para mayor confort y productividad

381,99 € sin IVA
458,39 € con IVA

Conversor de Escritorio a Estación de Pie y Sentado - Plataforma de Trabajo de 88cm Ajustable en Altura
ARMSTSL

Conversor de Escritorio a Estación de Pie y Sentado - Plataforma de Trabajo de 88cm Ajustable en Altura

Trabaje de forma confortable y aumente su productividad, al convertir su escritorio/mesa en una espaciosa área de trabajo sentado y de pie

539,99 € sin IVA
647,99 € con IVA

Alfombra Ergonómica Antifatiga para Escritorios de Pie o Sentado
STSMAT

Alfombra Ergonómica Antifatiga para Escritorios de Pie o Sentado

Evite la fatiga y aumente su confort al trabajar de pie junto a su escritorio, gracias a esta alfombra con diseño ergonómico

154,99 € sin IVA
185,99 € con IVA

Descansapiés Ajustable para Debajo del Escritorio o Mesa - Descansapiés Ergonómico de Ángulo y Altura Ajustable

53,99 € sin IVA
64,79 € con IVA

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.