StarTech.com

Estación de Trabajo de Pie y Sentado

Convierta su escritorio/mesa en un espacio para trabajar sentado o de pie, gracias al fácil ajuste de la altura de la plataforma de trabajo, para mayor confort y productividad

ID del Producto: ARMSTS

  • Aumente el confort de su entorno de trabajo cambiando de posición de sentado a de pie, con tan solo un toque
  • Coloque la plataforma de trabajo sentado-de pie en su escritorio/mesa para crear un espacio de trabajo ergonómico
  • Compatible con los brazos de StarTech.com para uno o dos monitores: ARMDUAL, ARMPIVOT y ARMSLIM (se adquieren por separado)
Ver otros
  • El brazo neumático con palanca permite un ajuste de la altura con tan solo un toque
  • Fabricación en acero de alta calidad, con base, bandeja y superficie de trabajo hechas de madera procesada
  • Ocupa un espacio mínimo: 660mm de fondo x 680mm de ancho
  • Máxima altura permitida: 42,1cm
  • Capacidad para 13kg
  • Ojal del escritorio/mesa para la gestión de los cables
381,99 € EUR sin IVA
458,39 € EUR con IVA
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

General

Esta plataforma de trabajo sentado-de pie le permite cambiar de posición al trabajar a lo largo del día, a fin de garantizar su confort y productividad.

Cambie de estar sentado a estar de pie, con tan solo un toque

La plataforma de trabajo sentado-de pie le permite cambiar de posición en tan solo unos segundos, gracias al ajuste de la altura mediante un toque

Esta plataforma de trabajo de pie o sentado está diseñada para ajustarse al usuario y a sus necesidades a lo largo del día. Con tan solo un toque es posible cambiar de posición de sentado a de pie, lo cual a su vez permite mantener un equilibrio de movimientos. Incluye un avanzado brazo neumático que facilita el movimiento sin esfuerzo: basta con elevar o bajar la plataforma con un solo toque de la palanca. Puede ajustar fácilmente la plataforma de trabajo a la altura exacta que requiera, en lugar de tener que seleccionar alturas predeterminadas. También puede ajustar la tensión de acuerdo al peso del monitor, ordenador portátil y otros componentes en la plataforma, a fin de facilitar su elevación o bajada. Para aumentar su sensación de confort al trabajar de pie, la ergonómica alfombrilla antifatiga (STSMAT) de StarTech.com es el accesorio perfecto para el soporte ARMSTS.

Económica solución ergonómica

Solo tiene que colocar la plataforma de trabajo en su escritorio/mesa para crear, con un precio asequible, un espacio ergonómico de trabajo

Cree un entorno más ergonómico de trabajo a una fracción de lo que le costaría una mesa para trabajo de pie. Esta plataforma de trabajo sentado-de pie se ajusta fácilmente a su espacio de trabajo. Solo tiene que colocar la plataforma de trabajo en la superficie de su escritorio, mesa o cualquier otra superficie estable de trabajo (con un fondo mínimo de 66cm).

Flexible utilidad y espaciosa configuración

La plataforma de trabajo sentado-de pie le permite aprovechar al máximo su área de trabajo y además resulta muy fácil de integrar en su configuración actual. Solo se coloca sobre su escritorio o mesa y ya está. Ofrece amplio espacio para escribir notas o colocar accesorios en su base, así como una amplia bandeja para su teclado y ratón: solución perfecta para cualquier espacio de trabajo, ya sea de una oficina en casa o una empresa.

Configurar su plataforma de trabajo es muy fácil. Puede colocar un monitor (de 12" a 30") directamente en la plataforma. La plataforma de trabajo sentado-de pie también es compatible con los brazos para monitor de montaje vertical de StarTech.com.

Puede crear un espacio con dos monitores utilizando ARMSTS con ARMDUAL para crear un espacio de trabajo ergonómico

 

Si prefiere una configuración con dos monitores, puede comprar el soporte para doble monitor con brazos articulados, modelo ARMDUAL, de StarTech.com, que admite dos monitores de 12" a 24". También puede crear una configuración de un solo monitor, con el soporte pivotante para monitor (admite una pantalla de 12" a 30"), modelo ARMPIVOT, o el modelo ARMSLIM soporte para monitor con brazo articulado de StarTech.com (admite una pantalla de 12" a 26"). Su gran capacidad de peso (13kg) permite numerosas opciones de configuración.

 

Nota: Cuando instale un brazo para monitor de StarTech.com en la plataforma de trabajo ARMSTS, debe fijar la parte trasera de la plataforma al escritorio/la mesa mediante la abrazadera en C proporcionada con su brazo para monitor.

El modelo ARMSTS está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

 

Aplicaciones

Cree una plataforma de trabajo sentado-de pie que permite versátiles configuraciones en entornos de empresas, académicos o corporativos, así como en oficinas en casa

Ofrece una solución económica para mejorar la calidad ergonómica de su espacio de trabajo, al aprovechar escritorios/mesas existentes

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Número de pantallas admitidas 1
Rendimiento
Ajuste de la altura
Altura máxima 421 mm [16.6 in]
Capacidad de Carga 13 kg [28.7 lb]
Tamaño máximo de la pantalla 30in
Características Físicas
Altura del Producto 160 mm [6.3 in]
Ancho del Producto 680 mm [26.8 in]
Color Negro y Plata
Longitud del Producto 856 mm [33.7 in]
Peso del Producto 19500 g [688.3 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 20.8 kg [46 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - brazo neumático
1 - bandeja del teclado
1 - soporte de la bandeja del teclado
1 - Workstation
1 - base
1 - pilar de montaje
2 - almohadillas acolchadas pequeñas (bandeja del teclado)
4 - almohadillas acolchadas circulares (base)
1 - placa de sujeción
1 - placa trasera (teclado)
1 - llave Allen M6*95
1 - llave Allen M4*55
2 - tornillos M6*8
16 - tornillos M6*12
4 - tornillos M6*25
1 - perno M10*50
16 - perno #3/8 - 16 x 50mm
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Conversor de Escritorio a Estación de Pie y Sentado - Plataforma de Trabajo de 88cm Ajustable en Altura
ARMSTSL
Conversor de Escritorio a Estación de Pie y Sentado - Plataforma de Trabajo de 88cm Ajustable en Altura

Trabaje de forma confortable y aumente su productividad, al convertir su escritorio/mesa en una espaciosa área de trabajo sentado y de pie

539,99 € sin IVA
647,99 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas