Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Descansapiés Ajustable para Debajo del Escritorio o Mesa - Descansapiés Ergonómico de Ángulo y Altura Ajustable

ID del Producto: FTRST1

Habilite un espacio de trabajo más cómodo y ergonómico

Características
  • Trabaje de manera más confortable, gracias a este reposapies ajustable

  • Diseño de amplia plataforma (45cm x 35cm) que se ajusta a diversos requisitos

  • Altura ajustable entre 9,5cm a 12,3 cm

Más Características . . .
  • Se ajusta fácilmente gracias al rango de ángulos de inclinación (15°/ 30°), para adaptarse a la posición más cómoda

  • Mejore la circulación de sus pies y masajéelos mediante los rodillos y protuberancias de la superficie de la plataforma

  • Superficie no deslizante, revestida de goma

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INGES
Disponible en
53,99 € EUR sin IVA
64,79 € con IVA

ID: FTRST1

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Este reposapies ajustable para debajo del escritorio/mesa le ayuda a aumentar la sensación de confort y su productividad, ya que le mantiene en posición ergonómica mientras lo utiliza. Solución económica que mejora el entorno de su estación de trabajo. Es posible personalizar en cualquier momento el reposapies a la posición que le resulte más confortable, gracias al fácil ajuste de la altura y el ángulo.

Funciones de ajuste para mayor confort

La correcta alineación de sus pies y espalda le ayudan a trabajar de manera más confortable durante todo el día. Este reposapies para debajo del escritorio/mesa le ayuda a mantener una mejor postura, ya que le permite personalizar su entorno de trabajo.

La amplia plataforma del reposapies está diseñada para ajustarse al más diverso rango de requisitos de usuario. Tiene un tamaño general de 45cm x 35cm, a fin de proporcionarle confort diariamente, además de que se coloca fácilmente debajo de su escritorio/mesa. Puede ajustar rápidamente la altura del reposapies entre 9,3cm a 12,1cm.

Mediante la leve presión sobre la plataforma también puede ajustar el ángulo de su reposapies, a dos posiciones de inclinación: 0° a 15° y 0° a 30°. Estas funciones de ajuste le permiten personalizar su entorno de estación de trabajo, para disfrutar de mayor confort.

Aumente la posibilidad de movimiento mientras trabaja sentado

El diseño de balanceo le permite ejercitar los pies de atrás hacia delante, además de estirar tobillos y pantorrillas. El reposapies mantiene elevados los pies, lo cual mejora la circulación de la sangre y reduce el cansancio.

Superficie no deslizante, revestida de goma

La superficie de la plataforma, revestida de goma, evita que los pies se deslicen fuera del reposapies. Las protuberancias de la superficie masajean y aportan alivio a sus pies durante largos periodos de trabajo sentado. 

El modelo FTRST1 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones
  • Ideal para empleados de oficinas en entornos comerciales, de empresas o instituciones, ya que les aporta confort al trabajar sentados
  • Utilícelo en su oficina en casa para mayor ergonomía de trabajo
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Rendimiento
Ajuste de la altura
Altura máxima 123 mm [4.8 in]
Inclinación 0° / -30°
Minimum Height 95 mm [3.7 in]
Características Físicas
Altura del Producto 95 mm [3.7 in]
Ancho del Producto 360 mm [14.2 in]
Color Negro
Longitud del Producto 505 mm [19.9 in]
Peso del Producto 2975 g [105 oz]
Tipo de Gabinete Plastic and Aluminum
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2975 g [105 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Reposapies
1 - Guía rápida de inicio
Certificaciones

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.