StarTech.com
Novedad

Tabla de Equilibrio Ergonómica para Escritorios de Pie o Estaciones de Trabajo de Pie o Sentado

Posibilite el movimiento de bajo impacto mientras permanece de pie, para mejorar la postura y el equilibrio e inyectarle energía a su jornada laboral

ID del Producto: BALBOARD

  • Anima a los usuarios a mantenerse en movimiento mientras trabajan de pie, así como a utilizar los músculos estabilizantes de las piernas y el torso
  • La tabla de equilibrio tiene una base esférica, lo cual le permite una amplia serie de movimientos
  • Capacidad de peso de hasta 136kg
Ver otros
  • Fabricada con duradero plástico y una superficie superior suave con capa de alfombra, para más confort
  • Fácil de mover de debajo de la mesa, con control mediante el pie
159,99 € EUR sin IVA
193,59 € EUR con IVA

General

Esta tabla de equilibrio para mesas de trabajo de pie constituye un accesorio divertido y sencillo para mantener tanto su mente, como su cuerpo ocupados e incorporar movimiento a su jornada de trabajo.

Inyecte energía a su jornada de trabajo

Trabajar de pie es una manera eficaz de contrarrestar los efectos nocivos de permanecer sentado por mucho tiempo. Posibilite el movimiento de bajo impacto mientras permanece de pie, para inyectarle energía a su jornada laboral.

La tabla de equilibrio está diseñada con una plataforma inestable al estar de pie. Esto facilita el movimiento para mantener el equilibrio, así como utilizar los músculos estabilizantes de las piernas y el torso. Por consiguiente, puede contribuir a mejorar el equilibrio y estabilidad de su cuerpo, lo cual aumenta su concentración y estado de alerta.

Amplio rango de movimiento

La tabla de equilibrio para mesas de trabajo de pie tiene una base esférica, lo cual le permite inclinarse y girar fácilmente. Puede mecerse de atrás hacia delante o de lado a lado, a fin de mantenerse en cómodo movimiento mientras está de pie. Es fácil extraer la tabla de equilibrio de debajo de su mesa/escritorio o deslizarla de nuevo hacia dentro, gracias a la función de control con el pie.

Diseño ideado para durabilidad y confort

La tabla de equilibrio está fabricada con duradero plástico y una superficie superior suave con capa de alfombra, para más confort. Tiene cuatro patas de goma que se adhieren fácilmente a la tabla.

El modelo BALBOARD está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Efectúe movimientos de su cuerpo mientras trabaja de pie, a fin de mejorar su postura y estabilidad del torso

Accesorio perfecto para su escritorio de trabajo de pie o plataforma para trabajo de pie o sentado

Ideal en una amplia gama de entornos de oficina, incluyendo los de oficina en casa

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Rendimiento
Capacidad de peso de la tabla de equilibrio 136kg
Inclinación posible con las patas de goma Inclinación de izquierda a derecha a hasta 4,5°, así como de atrás hacia delante a hasta 7,9°
Inclinación posible sin las patas de goma Inclinación de izquierda a derecha a hasta 7,9°, así como de atrás hacia delante a hasta 9,4°
Observaciones / Requisitos
Nota ADVERTENCIA: USO BAJO SU PROPIO RIESGO
Esta tabla de equilibrio está diseñada con una superficie inferior desigual que le permite inclinar la tabla de atrás hacia delante o de un lado a otro, para estar en movimiento mientras está de pie. Por tanto, la tabla de equilibrio implica el riesgo de caídas accidentales o tropiezos. Por favor lea todas las instrucciones y avisos de uso del manual antes de utilizar este producto.
Características Físicas
Altura del Producto 62 mm [2.4 in]
Ancho del Producto 350 mm [13.8 in]
Color Gris
Longitud del Producto 500 mm [19.7 in]
Peso del Producto 2 kg [4.4 lb]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3 kg [6.7 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tabla de equilibrio
4 - Patas de Goma
4 - Tornillos
4 - Arandelas
1 - guía rápida de inicio

Certificaciones

Productos Relacionados

Estación de Trabajo de Pie y Sentado
ARMSTS
Estación de Trabajo de Pie y Sentado

Convierta su escritorio/mesa en un espacio para trabajar sentado o de pie, gracias al fácil ajuste de la altura de la plataforma de trabajo, para mayor confort y productividad

350,99 € sin IVA
424,70 € con IVA
Estación de Trabajo de Pie y Sentado para Dos Monitores de hasta 24
ARMSTSLG
Estación de Trabajo de Pie y Sentado para Dos Monitores de hasta 24" o Un Monitor de 30" - Escritorio Ergonómico Ajustable

Trabaje de forma confortable y aumente su productividad, al convertir su escritorio/mesa en una espaciosa área de trabajo sentado y de pie

539,99 € sin IVA
653,39 € con IVA