StarTech.com

Soporte de Techo para TV - con Mástil de 8,2' a 9,8'

Soporte de Techo para Pantalla | de Movimiento Total | Para Pantallas de 32" a 75"

ID del Producto: FPCEILPTBLP

  • Instale su televisor de pantalla plana (32" a 75") colgando del techo y ahorre espacio
  • Mástil largo con extensión mínima-máxima de la longitud, entre 2,5m a 3m, para versatilidad de uso
  • El soporte de TV para techo gira entre + 60° y - 60°, a fin de ajustarse a alturas de techo inclinadas o a ras
Ver otros
  • El resistente soporte de acero para techo tiene capacidad para hasta 50kg
  • Instalación que permite total movimiento entre + 180° / - 180° alrededor del mástil, así como inclinación hacia abajo de hasta 25°, sin que se requieran herramientas
  • Ajustes de nivelación predeterminados garantizan la posición ideal al colgar el soporte
202,99 € EUR sin IVA
245,62 € EUR con IVA

General

 

Este soporte de TV para techo admite televisores compatibles con VESA, de 32" a 75" de tamaño, con capacidad de hasta 50kg de peso. Ahorra espacio tanto en la pared, como en el suelo, ya que le permite instalar de forma colgante su televisor LCD, LED o plasma de pantalla plana desde el techo, en un lugar en que destaque.

Solución ideal para su uso en vestíbulos, entradas u otras áreas con techo alto.

Altura ajustable

Gracias al mástil telescópico, el soporte para TV le permite colgar desde el techo una pantalla, a la distancia que desee. Esto funciona bien con un amplio rango de alturas del techo. El mástil de acero se puede extender de 2,5m a 3m, además de permitir una elevación total (extensión de la altura) de 0,5m.

Se inclina para ajustarlo a su tipo de techo

El soporte de TV de pantalla plana está diseñado para ajustarse a una amplia gama de tipos de techos. El televisor se puede inclinar, a fin de ajustarlo para que se adapte a casi cualquier tipo de techo y facilitar la visualización a nivel, incluso los techos inclinados (hasta 60 grados) o techos horizontales (planos).

Permite ver el televisor desde cualquier dirección

Puede ajustar su televisor para situarlo al ángulo de visualización más conveniente, inclinándolo hasta -25 grados hacia abajo, a fin de facilitar su visibilidad. Además, el soporte de total movimiento le permite girar su pantalla alrededor del mástil, entre +180 a -180 grados, sin que se requieran herramientas.

 

El diseño de enganche y montaje de este soporte de TV para techo facilita su instalación

Diseño de enganche y montaje

Solo tiene que insertar los enganches integrados de los soportes verticales a la parte trasera de su TV. Una vez instalados, podrá colgar su televisor de forma segura desde el soporte del techo. Ajustes de nivelación predeterminados garantizan la posición ideal al colgar el soporte.

El modelo FPCEILPTBLP está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

 

Aplicaciones

Cuelgue su TV de pantalla plana en un área con techo alto

Ideal para vestíbulos y entradas

Keep your guests informed and entertained

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Gestión de cables
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 2
Opciones de Montaje Ceiling Mount
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Altura máxima 3 m [9.8 ft]
Anti-theft No
Capacidad de Carga 50 kg [110.5 lb]
Giro / Pivotación +180° a -180°
Inclinación +0° / -25°
Minimum Height 2.5 m [8.2 ft]
Tamaño máximo de la pantalla 75"
Tamaño mínimo de la pantalla 32"
Video Wall No
Características Físicas
Altura del Producto 3218 mm [126.7 in]
Ancho del Producto 435 mm [17.1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 680 mm [26.8 in]
Peso del Producto 10 kg [22.1 lb]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 10.8 kg [24 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - soporte y mástil para techo
1 - mástil del centro
1 - mástil inferior
1 - Soporte para TV
2 - soportes verticales
1 - soporte horizontal
2 - Tornillos M8x55mm
2 - Tornillos M8x60mm
4 - Tuercas
1 - llave
1 - llave hexagonal
1 - plantilla de montaje
4 - Tornillos M5x14mm
4 - Tornillos M6x14mm
4 - Tornillos M6x30mm
4 - Tornillos M8x30mm
4 - Tornillos M8x50mm
4 - arandelas rectangulares
8 - espaciadores pequeños
8 - espaciadores grandes
4 - Tornillos
4 - anclajes para hormigón
4 - arandelas circulares
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Soporte de TV para Techo - con Mástil de 1,8' a 3'
FPCEILPTBSP
Soporte de TV para Techo - con Mástil de 1,8' a 3'

Soporte de Techo para Pantalla | de Movimiento Total | Para Pantallas de 32" a 75"

183,99 € sin IVA
222,63 € con IVA
Soporte de Techo para TV - Mástil de 3,5' a 5'
FLATPNLCEIL
Soporte de Techo para TV - Mástil de 3,5' a 5'

Soporte de Techo para Pantalla | de Movimiento Total | Para Pantallas de 32" a 75"

192,99 € sin IVA
233,52 € con IVA

Accesorios