StarTech.com

Duplicador Divisor Multiplicador de Vídeo VGA de 2 puertos 350MHz - Splitter 2 Salidas

Divida una señal de video VGA de alta resolución en 2 monitores o proyectores

ID del Producto: ST122PROEU

  • Permite mostrar 1 fuente de video VGA en 2 monitores distintos al mismo tiempo
  • Soporta resoluciones de hasta 2048x1536 @ 80Hz
  • Alto ancho de banda de video (350 MHz)
Ver otros
  • Diseño de conexión daisy chain para un número casi ilimitado de expansiones
  • Longitud máxima del cable VGA de 210pies (65m)
  • Utiliza cables estándares para la extensión del monitor (Ver Accesorios)
  • El amplificador de video incorporado extiende la señal permitiendo una longitud de cable de hasta 210 pies o 65m
  • Compatible con DDC
47,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
213+ Disponible en stock
Dónde comprar

General

El Divisor de Video VGA de Alta Resolución de 2 Puertos – 350 MHz, ST122PROEU permite dividir una señal de una fuente de video VGA en 2 monitores o proyectores al mismo tiempo – una solución de nivel profesional ideal para presentaciones en aulas, ferias, exposiciones o pantallas de publicidad en comercios donde se requiere máxima calidad de video en varios monitores.

Este Divisor VGA de Alta Resolución soporta monitores con hasta 350MHz de ancho de banda y resoluciones de pantalla de hasta 2048x1536 @80Hz. Para brindar mayor versatilidad, el divisor VGA ofrece un circuito de amplificación incorporado que permite extender la señal de video hasta 210 pies (65 metros), pudiendo colocar las pantallas en el lugar más conveniente de acuerdo a su aplicación.

Garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
Requiere cable de extensión VGA Macho a Hembra (MXT101HQ)

La ventaja de StarTech.com

  • Un amplificador de señal integrado permite ampliar el rango de conexión hasta 210 pies (65 metros)
  • Construido con materiales de alta calidad, este amplificador ofrece soporte de alta resolución que permite mantener la fuerza de la señal brindando imágenes claras y nítidas
  • Las pantallas múltiples permiten difundir su mensaje con mayor impacto a un público más amplio

Aplicaciones

Permite proyectar presentaciones multimedia atractivas en salas de conferencias y aulas

Permite mostrar itinerarios, horarios y avisos de alerta en aeropuertos, terminales de ómnibus, estaciones de tren, etc.

Ideal para crear exhibiciones atractivas en exposiciones y auditorios

Usado para promocionar productos en establecimientos comerciales haciendo los anuncios más visibles

Permite llevar su mensaje a través de varias pantallas en exposiciones o casetas/mostradores de información

Fácil y rápida solución para dividir una señal de video en templos o auditorios

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Aprobaciones Reglamentarias FCC Part 15 Class A, CE Mark
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales Compatible con DDC - los demás monitores deben ser capaces de soportar la resolución máxima del monitor tipo DDC conectado a la Salida de Video 1
Soporte de Audio No
Rendimiento
Ancho de Banda (-3db): 350 MHz
Especificaciones Generales Se requiere cable de extensión VGA Macho a Hembra (MXT101HQ)
Longitud Máxima del Cable 65 m [213.2 ft]
MTBF 1,588,136 Hours
Resolución Analógica Máxima 2048x1536 @ 80Hz
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2A
Consumo de Energía 10
Corriente de Entrada 0.4A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80% sin condensación
Temperatura Operativa 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 21 mm [0.8 in]
Ancho del Producto 80 mm [3.1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 182 mm [7.2 in]
Peso del Producto 1 kg [2.1 lb]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 kg [2.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Divisor de Video de 2 Puertos
4 - Topes de goma
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios

Soporte de Producto