StarTech.com

Receptor de Vídeo Remoto VGA a través de Cat5 RJ45 HD15 (Serie UTPE)

Extienda y distribuya una señal VGA a una pantalla remota a través de Cat5 - receptor solamente

ID del Producto: STUTPRXLEU

  • Funciona con los Transmisores ST124UTPE y ST128UTPE de la Serie UTPE
  • Soporta una resolución máxima de 1920x1200 (la resolución varía según la distancia)
  • Distancia máxima de hasta 950 pies / 300m
  • Incluye soporte de montaje
198,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

General

El Receptor Remoto para Extensión de Video VGA a través de Cat 5 (Serie UTPE), STUTPRXLEU se puede instalar con los extensores VGA de 4 y 8 puertos o de placa de pared (ST124UTPE / ST128UTPE) de StarTech.com permitiendo conectar monitores a distancias de hasta 300m (950 pies) de la fuente. Con soporte para resoluciones máximas de 1900x1200 (la resolución varía según la distancia), este receptor VGA a través de Cat 5 asegura imágenes de claridad cristalina en la pantalla remota. Además, para facilitar la instalación, el STUTPRXL incluye un soporte de montaje. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Incluye soportes para lograr instalaciones limpias de nivel profesional sobre estructuras de montaje y paredes
  • Funciona con los extensores ST124UTPE, ST128UTPE (de 4 u 8 Puertos) de la Serie UTPE de StarTech.com para una máxima versatilidad

Aplicaciones

De uso en señalización digital para captar la atención del público brindando contenido actualizado tal como desea que sea visto y escuchado

Permite colocar la pantalla en un lugar adecuado para una correcta visualización y al equipo en un lugar limpio y seguro

Ideal para aplicaciones de señalización digital en los sectores financiero, educativo y empresarial

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5 o superior
Cantidad de Puertos 1
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio No
Rendimiento
Distancia Máxima 300 m / 950 ft
Longitud Máxima del Cable 300 m [984 ft]
Resoluciones Admitidas 1920x1200 @ 50m (150ft)
1600x1200 @ 100m (300ft)
1280x1024 @ 180m (550ft)
1024x768 @ 200m (620ft)
800x600 @ 300m (950ft)
Conector(es)
Conectores de Unidad Remota 1 - RJ-45 Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.6A
Consumo de Energía 7.2
Tensión de Salida 12 DC
Características Físicas
Altura del Producto 2.5 mm [0.1 in]
Ancho del Producto 13.8 mm [0.5 in]
Color Negro
Longitud del Producto 10 mm [0.4 in]
Peso del Producto 476.3 g [16.8 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 kg [0.7 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Receptor de Largo Alcance
1 - Soporte de Montaje (c/ Tornillos)
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios

Soporte de Producto