Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Extensor Inalámbrico de Infrarrojos IR para Mandos a Distancia - Kit Emisor y Receptor - 100m

ID del Producto: IREXT2

Extienda señales de control remoto IR de modo inalámbrico hasta una distancia de 330 pies (100 metros)

Características
  • Extensión de la señal por infrarrojos en hasta 100 m

  • Compatible con cualquier dispositivo equipado con infrarrojos

  • El kit incluye unidades tanto extensora, como receptora

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

MERCFR COMES EPIT INFES ISTFR KINYO MEDES MONIT RCORBE YEPIT AMAZFR AMAZIT CPNL DISCBE INMCFR BUYDNL CPBE AMAZES DABSIE ISTDE OFDEES MERCDE MISCFR ACENL TPOES ELARIE FUXDE LAFIFR MERCIT RICDE SOFTEX

Tiendas al detalle

MEDES
INGAT INGBE INGCH INGDE INGES INGIT INGNL INGSE ALSODE ESPES INGDK INGIE INGFR INGRFI
Disponible en
65,99 € EUR
IVA no incluido en el precio

ID: IREXT2

Disponible en stock:
Europa: 127

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

El kit extensor IR (por infrarrojos) inalámbrico, modelo IREXT2, permite extender, hasta 100 m, una señal infrarroja desde un mando a distancia.

Mediante una frecuencia de radio que es capaz de transmitirse a través de muros, puertas y alrededor de esquinas, el extensor de mando a distancia permite controlar dispositivos audiovisuales a larga distancia o incluso desde otros espacios. Esto ofrece mayor versatilidad de configuración para aplicaciones multiespacio o en exteriores, sin tener que situarse dentro del alcance del dispositivo controlado a distancia.

El extensor del mando a distancia se compone de dos unidades: un extensor del mando a distancia por infrarrojos local, que acepta la señal infrarroja del mando a distancia y la transmite de forma inalámbrica a la segunda unidad receptora del mando a distancia por infrarrojos situada cerca del dispositivo controlado.

El extensor por infrarrojos IREXT2 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Fiable extensión inalámbrica de largo alcance por infrarrojos, incluso a través de muros
Aplicaciones
  • Control de cualquier dispositivo electrónico equipado con infrarrojos (por ejemplo, reproductores DVD, receptores para antena parabólica, terminales de televisión vía satélite) desde otra habitación
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado Inalámbrico
Cantidad de Puertos 1
Rendimiento
Alcance de la Frecuencia IR: 30-60kHz
Distancia Máxima 100 m / 330 ft
Frecuencia 433.92 MHz +/-1 MHz
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido 2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos
Alimentación de Salida 0.2A
Consumo de Energía 2.4
Corriente de Entrada 0.3A
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 43°C (32°F to 109°F)
Características Físicas
Altura del Producto 35.3 mm [1.4 in]
Ancho del Producto 67 mm [2.6 in]
Longitud del Producto 95 mm [3.7 in]
Peso del Producto 65 g [2.3 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 kg [1.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transmisor IREXT
1 - Receptor IREXT
1 - Sonda extensora por infrarrojos
2 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Adaptador Universal de Alimentación de 12V CC 1,5A
IM12D1500P

Adaptador Universal de Alimentación de 12V CC 1,5A

Reemplace su cable de alimentación de 12V CC (1,5A), con una conexión fiable

16,99 €

Disponible en stock:   50 Inventario
Adaptador de Alimentación de 12V de DC - 12 Voltios y 2 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto
SVA12M2NEUA

Adaptador de Alimentación de 12V de DC - 12 Voltios y 2 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

24,99 €

Disponible en stock:   10 Inventario
Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M
SVA12M5NA

Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

80,99 €

Disponible en stock:   19 Inventario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.