StarTech.com

Adaptador DisplayPort a HDMI y VGA - 4K 60Hz

Adaptador de Vídeo 2 en 1 | para Mac y Windows® | HDR

ID del Producto: DP2VGAHD20

  • Aproveche al máximo la compatibilidad de vídeo de su ordenador portátil, mediante un adaptador 2 en 1: DisplayPort™ a HDMI® o VGA
  • Disfrute de asombrosa calidad de imágenes con resoluciones de vídeo UHD de hasta 4K a 60Hz
  • Compatible con HDR, para mayor relación de contraste y nitidez de color
Ver otros
  • Adaptador compacto y de peso ligero que permite llevarlo fácilmente dentro de la bolsa de su ordenador portátil
  • HASSLE-FREE SETUP: Supports no driver/software plug & play setup, the DisplayPort to HDMI VGA adapter dongle works w/ macOS, Windows, Chrome OS & Linux; Male DP to female HDMI/VGA connector
44,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
345+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Pasivo
Entrada A/V DisplayPort - 1.2
ID del Conjunto de Chips ITE Tech - IT6564
Salida A/V HDMI
VGA
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio DisplayPort - Audio de 7,1 canales
VGA: No compatible con audio
Pantalla Plana Soportada
Resoluciones Admitidas DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz
VGA: 1920x1080 / 60Hz
Video Revision HDMI 2.0
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Para lograr la calidad HDR, su puerto DisplayPort debe ser compatible con DisplayPort 1.4 y su pantalla debe ser compatible con HDMI 2.0b
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 15.000
Ancho del Producto 60.000
Color Negro
Longitud del Producto 23.2 cm [9.1 in]
Peso del Producto 39.000
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 20.000
Ancho de la Caja 80.000
Longitud de la Caja 177.000
Peso (de la Caja) del Envío 59.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador DisplayPort a HDMI y VGA

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador DP de Audio/Vídeo para Viajes - Conversor DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p
DP2HDVGA
Adaptador DP de Audio/Vídeo para Viajes - Conversor DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte su sistema informático equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

32,99 €
196+ Disponible en stock
Adaptador Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 4K 60Hz
MDP2VGAHD20
Adaptador Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 4K 60Hz

Conversor de Vídeo 2 en 1 | Compatible con Thunderbolt 2™ | para Mac y Windows® | HDR

44,99 €
1390+ Disponible en stock
Adaptador USB-C a VGA y HDMI - 2en1 - 4K 30Hz - Gris Espacial - Adaptador Gráfico Externo USB Tipo C
CDP2HDVGA
Adaptador USB-C a VGA y HDMI - 2en1 - 4K 30Hz - Gris Espacial - Adaptador Gráfico Externo USB Tipo C

Adaptador Multipuertos USB-C™| de Aluminio | con Cable Incorporado de 15,24cm

61,99 €
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes
MDP2VGDVHD
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

61,99 €
6755+ Disponible en stock

Accesorios