StarTech.com

Herramienta Crimpadora de Cableado con Pelacables - Herramienta para Crimpar Cables RJ45 de Red Ethernet y RJ11 de Teléfono

Crimpe conectores de cables RJ11 y RJ45 mediante una sola herramienta que además incluye un pelacables, para más utilidad

ID del Producto: RJ4511TOOL

  • Zócalo crimpador de conector Ethernet RJ45
  • Zócalo crimpador de conector RJ11
  • Pelacables
  • Práctica empuñadura de fácil agarre
42,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
168+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Peso del Producto 322 g [11.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 27 mm [1.1 in]
Ancho de la Caja 20.7 cm [8.1 in]
Longitud de la Caja 76 mm [3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 343 g [12.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Herramienta crimpadora RJ45 RJ11 con pelacables

Certificaciones