Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable Adaptador de 20cm LFH59 DMS59 a DVI-D y VGA - Macho a Hembra - DMS-59

ID del Producto: DMSDVIVGA1

Conecte un monitor VGA y un monitor DVI a una tarjeta gráfica con conectories DMS/LFH

Características
  • Permite conectar una tarjeta gráfica equipada con LFH/DMS 59 a un monitor DVI y a un monitor VGA

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

MERCFR COMES EPIT INFES ISTFR KINYO MATFR MEDES MONIT RCORBE YEPIT AMAZFR AMAZIT CPNL DISCBE INMCFR BUYDNL 4LAUNL CPBE AMAZES ATEADK DABSIE ISTDE ISTNL OFDEES PROSE MISCBE MERCDE MISCFR ACENL TPOES COMFFR ELARIE FUXDE LAFIFR LDLCFR LDPOFR LIFES MERCIT RICDE RUEFR SOFTEX TOPAFR

Tiendas al detalle

MEDES
INGAT INGBE INGCH INGDE INGES INGIT INGNL INGSE ALSODE ESPES INGDK INGIE INGFR INGRFI TEDAFR
Disponible en
20,99 € EUR
IVA no incluido en el precio

ID: DMSDVIVGA1

Disponible en stock:
Europa: 339

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

Este cable en Y DMS 59 a DVI y VGA permite dividir una conexión LFH 59 o LFH 60 (DMS 59 y DMS 60) de tarjetas Matrox Qid, nVidia Quadro, y PNY Quadro en un conector hembra DVI-I de doble enlace y en un conector hembra DB15 de alta densidad para conectar un monitor VGA y un monitor DVI brindando una solución eficaz y económica de pantalla doble.

Diseñado por expertos y fabricado con materiales de alta calidad, el cable en Y DMS 59 a DVI y VGA, DMSDVIVGA1 cuenta con el respaldo de nuestra Garantía de Por Vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Conecte un monitor VGA y un monitor DVI a un puerto para tarjetas gráficas
  • Fácil de usar y de instalar
  • Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - DMS-59 (59 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 203.2 mm [8 in]
Longitud del Producto 203.2 mm [8 in]
Peso del Producto 0.1 kg [0.3 lb]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable DMS 59 LFH 59 Macho a DVI I VGA Hembra de 8 pulgadas
Certificaciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.