StarTech.com

Cable de 3m Delgado de Audio Estéreo de 3,5mm - Macho a Macho

Cable delgado de 3m de audio de 3,5mm

ID del Producto: MU10MMS

  • Conectores moldeados slimline diseñados para usar con dispositivos portátiles
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
  • Conectores recubiertos en oro
3,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
1168+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 2
Revestimiento del Conector Oro
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Conector B 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 cm [0.3 in]
Ancho del Producto 6.1 mm [0.2 in]
Cable OD 3.0
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 3 m [10 ft]
Longitud del Producto 3 m [10 ft]
Peso del Producto 37 g [1.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 7 mm [0.3 in]
Ancho de la Caja 12.8 cm [5 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 42 g [1.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de 3m Delgado de Audio Estéreo - 3,5mm - Macho a Macho

Certificaciones

Productos Relacionados

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS
6 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

Connect an iPhone® or other MP3 player to a car stereo

2,99 €
286+ Disponible en stock
Cable de 4,5m Estéreo Delgado de 3,5mm - Macho a Macho
MU15MMS
Cable de 4,5m Estéreo Delgado de 3,5mm - Macho a Macho

Fácil conexión de un iPod u otro reproductor MP3 a un dispositivo estéreo

4,99 €
376+ Disponible en stock
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS
1 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

Conecte un iPhone® o un reproductor MP3 al estéreo de su automóvil

2,99 €
628+ Disponible en stock
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS2RA
Cable de Audio Estéreo 3,5mm Delgado de Ángulo Recto de 1 pie - M/M

Conecte fácilmente un iPod u otro reproductor MP3 al estéreo de su auto

2,99 €
2731+ Disponible en stock
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMSRA
Cable Delgado de Audio Estéreo 3,5mm de 30cm Acodado con Ángulo Recto - Macho a Macho

Conecte fácilmente un iPod u otro reproductor MP3 al estéreo de su coche

2,99 €
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
Cable Delgado de 91cm de Audio Estéreo Conector Mini Jack 3,5mm - Plug TRRS - Macho a Macho

Conecte fácilmente un iPod u otro reproductor MP3 al estéreo de su auto

2,99 €
1101+ Disponible en stock
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS2RA
Cable de 91cm de Audio Estéreo 3,5mm Delgado de Ángulo Recto Acodado - Macho a Macho

Conecte fácilmente un iPod u otro reproductor MP3 al estéreo de su auto

3,99 €
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMSRA
Cable Delgado de 91cm de Audio Estéreo Mini Jack de 3.5mm en Ángulo Derecho Macho a Macho

Cable delgado de 3,5 mm en ángulo derecho para dispositivos móviles de audio

2,99 €
158+ Disponible en stock
Cable de 1,8m de Audio Estéreo - 3,5mm a 2x RCA
MU6MMRCA
Cable de 1,8m de Audio Estéreo - 3,5mm a 2x RCA

Conecte su ordenador o reproductor de audio a un dispositivo de audio RCA

3,99 €
245+ Disponible en stock
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS2RA
Cable de 1,8m de Audio Estéreo 3,5mm Delgado de Ángulo Recto Acodado - Macho a Macho

Conecte un iPhone® o un reproductor MP3 al estéreo de su automóvil

3,99 €
57+ Disponible en stock
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMSRA
Cable de 1,8m de Audio Estéreo de 3,5mm Acodado en Ángulo a la Derecha - Macho a Macho

Conecte fácilmente un iPod u otro reproductor MP3 al estéreo de su coche

3,99 €
383+ Disponible en stock