Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com6in DisplayPort Port Saver Cable – M/F
Protects DisplayPort® video card and monitor interfaces from damage and wear
ID del Producto: DPEXTAA6IN
- Molded latching connectors with strain relief
- Includes all 20 DisplayPort pins to support Multi-Mode DisplayPort devices
- Supports the DPCP (DisplayPort Content Protection) standard in addition to HDCP
IVA no incluido en el precio
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
Soporte
General
The DPEXTAA6IN 6-inch DisplayPort Port Saver Cable/coupler avoids expensive repairs to a computer or display. It does this by extending the port by 6in, thereby eliminating the weight and stress that would typically be placed on the port by a DisplayPort cable. This is especially useful in an environment where cables are unplugged and re-inserted frequently.
La ventaja de StarTech.com
- Prevents repairs to your computer or display by extending the port to eliminate the stress that would be placed on the port by a DisplayPort cable
- Extend your DisplayPort interface by 6in
- Backed by StarTech.com's Lifetime Warranty
Aplicaciones
Protect the on-board DisplayPort interface from damage cause by frequent connect/disconnects
Allows supported Displayport devices to draw power from the host device
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Cantidad de Conductores | 20 | |
Revestimiento del Conector | Oro | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - DisplayPort (20 pines) Macho | |
Conector B | 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra | |
Características Físicas | ||
Cable OD | 7.3 mm [0.3 in] | |
Calibre del Conductor | 28 AWG | |
Color | Negro | |
Dimensión Máxima del Conector | 20.4 mm [0.8 in] | |
Longitud del Cable | 152.4 mm [6 in] | |
Peso del Producto | 38 g [1.3 oz] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 70 g [2.5 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - 6in DisplayPort port extension |
Productos Relacionados
6 ft DisplayPort Video Extension Cable - M/F
Extienda la distancia entre sus dispositivos DisplayPort en 1,8m
39+ Disponible en stock
3ft DisplayPort Panel Mount Cable - F/M
Permite montar una conexión DisplayPort en un panel seguro y de fácil acceso
Accesorios
Cable de 3m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP
Cree conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort
580+ Disponible en stock
Cable de 30cm DisplayPort 4k con Cierres Pestillos - Macho a Macho
Posibilite conexiones de 4k x 2k en alta resolución con soporte de HBR2 entre sus dispositivos DisplayPort™, al tiempo que reduce el desorden en sus cables
873+ Disponible en stock
25 ft DisplayPort Cable with Latches - M/M
Alto rendimiento de audio y video digital de alta resolución para sus dispositivos equipados con DisplayPort®
46+ Disponible en stock
3 ft DisplayPort 1.2 Cable with Latches M/M – DisplayPort 4k
Create high-resolution 4k x 2k connections with HBR2 support between your DisplayPort™-equipped devices
407+ Disponible en stock
Cable de 1,8m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP
Conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort
1475+ Disponible en stock
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- DPEXTAA6IN_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.