StarTech.com

15ft Coax High Resolution 90° Down Angled VGA Monitor Cable - HD15 M/M

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión incluso en espacios reducidos

ID del Producto: MXT101MMHD15

  • 90° downward-angled connector with a 32.4mm depth
  • Ferrite core to preserve signal integrity
  • Ideal for high resolution monitors (1280x1024 and above)
Ver otros
  • Impedance matched at 75 Ohms
  • Molded connector ends with strain relief
  • Triple-coaxial + twisted-pair wire construction
17,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
43+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Ferritas 1
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 4.6 m [15 ft]
Longitud del Producto 4.6 m [15 ft]
Peso del Producto 487 g [17.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 35.6 cm [14 in]
Ancho de la Caja 31 mm [1.2 in]
Longitud de la Caja 10.6 cm [4.2 in]
Peso (de la Caja) del Envío 487 g [17.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 15ft Coax High Resolution 90° Down Angled VGA Monitor Cable - HD15 M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ_25
25 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extienda sus conexiones de monitor VGA en 7,5m

23,99 €
36+ Disponible en stock
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ10
10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Permite extender las conexiones de monitor VGA en hasta 3 m

14,99 €
160+ Disponible en stock
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
9,99 €
108+ Disponible en stock
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
34,99 €
52+ Disponible en stock
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ
Cable de Vídeo 1,8m VGA - HD15 Macho a HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

8,99 €
435+ Disponible en stock
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD6
6 ft Coax High Resolution 90° Down Angled VGA Monitor Cable - HD15 M/M

Conecte su monitor VGA con la máxima calidad de conexión disponible, incluso en espacios estrechos

9,99 €
299+ Disponible en stock
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD6
6 ft Coax High Resolution 90° Down Angled VGA Monitor Cable - HD15 M/M

Conecte su monitor VGA con la máxima calidad de conexión disponible, incluso en espacios estrechos

9,99 €
299+ Disponible en stock
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD15
15ft Coax High Resolution 90° Down Angled VGA Monitor Cable - HD15 M/M

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión incluso en espacios reducidos

17,99 €
43+ Disponible en stock

Accesorios