StarTech.com

Cable Alargador de 4,5m VGA - Extensor HD15 Coaxial

Extienda la distancia de conexión de un monitor VGA sin perder la calidad de señal de video

ID del Producto: MXT105HQ

  • Ideal for high resolution monitors (1024x768 and above)
  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Impedence matched at 75 Ohms for full brightness and vibrant picture color
Ver otros
  • Ferrite core eliminates EMI interference
  • Molded connector ends with strain relief
16,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
43+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 33.8 mm [1.3 in]
Color Gris
Longitud del Cable 4.6 m [15 ft]
Longitud del Producto 4.6 m [15 ft]
Peso del Producto 538 g [19 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 50 mm [2 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 550 g [19.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 15 FT COAXIAL SVGA CABLE
2 - Nuts

Certificaciones