StarTech.com

6 ft Coax High Resolution 90° Down Angled VGA Monitor Cable - HD15 M/M

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión incluso en espacios reducidos

ID del Producto: MXT101MMHD6

  • 90° downward-angled connector with a 32.4mm depth
  • Ferrite core
  • Ideal for high resolution monitors (1280x1024 and above)
Ver otros
  • Impedance matched at 75 Ohms
  • Molded connector ends with strain relief
  • Triple-coaxial + twisted-pair wire construction
9,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
96+ Disponible en stock
Dónde comprar

General

This 6ft High Resolution Video VGA Cable (90 degree) is designed to provide the highest video quality possible through a VGA connection and is specifically constructed to accomodate tight installation spaces.

The high quality, shielded coax VGA cable features a 90 degree down-angled plug, which requires only 32.4mm (1.27") of space to make the video connection.

More than suitable for high-res VGA applications (1280x1024 resolution and above), the 90 degree VGA cable eliminates picture "ghosting" and fuzzy images that are common with non-coaxial cables, and provides superior EMI interference protection using ferrite cores near the connector ends.

La ventaja de StarTech.com

  • The 90° downward angled connector enables this cable to be used in tight environments requiring only a minimum mounting depth of 32.4mm
  • Ferrite core eliminates EMI interference
  • High quality triple-coaxial + twisted-pair wire design delivers crystal clear display capability
  • Impedance matched at 75 Ohms, ensuring full brightness and vibrant picture color
  • Backed by StarTech.com Lifetime Warranty

Aplicaciones

Connecting Multimedia Servers

POS Displays

Ideal for high resolution monitors (1280x1024 and above)

Making VGA video connections in tight install spaces

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Ferritas 1
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 236 g [8.3 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 245 g [8.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 6ft Coax High Resolution Down Angle VGA Monitor Cable

Certificaciones

Productos Relacionados

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
8,99 €
281+ Disponible en stock
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ_25
25 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extienda sus conexiones de monitor VGA en 7,5m

23,99 €
14+ Disponible en stock
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ10
10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Permite extender las conexiones de monitor VGA en hasta 3 m

14,99 €
200+ Disponible en stock
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
9,99 €
245+ Disponible en stock
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
34,99 €
26+ Disponible en stock
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ
Cable de Vídeo 1,8m VGA - HD15 Macho a HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

8,99 €
698+ Disponible en stock
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD15
15ft Coax High Resolution 90° Down Angled VGA Monitor Cable - HD15 M/M

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión incluso en espacios reducidos

17,99 €
18+ Disponible en stock

Accesorios