StarTech.com

Cable de 30m Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Macho

Conecte un monitor VGA con una excelente calidad de conexión

ID del Producto: MXTMMHQ30M

  • Triple coaxial + cable de par trenzado para pantallas crystal clear
  • Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
  • Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
  • Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC
83,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
7+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 14
Cantidad de Ferritas 1
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0 - 80%
Temperatura de Almacenamiento -20 to 80 °C
Temperatura Operativa 0 to 60 °C
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 30 m [98.4 ft]
Longitud del Producto 30 m [98.4 ft]
Peso del Producto 2.7 kg [6 lb]
Información de la Caja
Altura de la Caja 81 mm [3.2 in]
Ancho de la Caja 35 cm [13.8 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 46 cm [18.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 2.8 kg [6.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución HD15 M/M de 30m
2 - Tuercas

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 50cm Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Macho
MXTMMHQ50CM
Cable de 50cm Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Macho

Conecte un monitor VGA con una excelente calidad de conexión

7,99 €
509+ Disponible en stock
Cable de 1m Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Macho
MXTMMHQ1M
Cable de 1m Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Macho

Conecte un monitor VGA con una excelente calidad de conexión

7,99 €
1689+ Disponible en stock
Cable de 10m de Vídeo VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho
MXTMMHQ10M
Cable de 10m de Vídeo VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

33,99 €
722+ Disponible en stock
Cable de 15m de Vídeo VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho
MXTMMHQ15M
Cable de 15m de Vídeo VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

52,99 €
250+ Disponible en stock
Cable de 20m de Vídeo VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho
MXTMMHQ20M
Cable de 20m de Vídeo VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de señal disponible

71,99 €
163+ Disponible en stock
Cable de 25m de Vídeo VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho
MXTMMHQ25M
Cable de 25m de Vídeo VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

75,99 €
75+ Disponible en stock

Accesorios