Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
Permite extender las conexiones de monitor VGA en hasta 3 m
ID del Producto: MXT101HQ10
- Ideal para monitores de alta resolución (1920x1200 y superior)
- Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
- Impedancia de 75 Ohms para lograr imágenes vívidas y brillantes
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- Conectores de extremos moldeados con alivio de tensión
¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización
Precio de Distribuidor: Crear una cuenta
General
Este cable de extensión VGA de alta resolución, de 3m, está diseñado para proporcionar la más alta calidad de vídeo posible a través de VGA.
Ideal para aplicaciones VGA de alta resolución, este cable coaxial de extensión VGA macho a hembra de alta calidad evita las imágenes "fantasma" y poco nítidas que suelen verse con cables no coaxiales, además de proporcionar alta protección contra interferencias electromagnéticas (EMI), gracias a los núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector.
Aplicaciones
Extiende su cable para monitor VGA
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 1861268 | |
Ingram Micro Netherlands | 1861268 | |
Extertis IE | STCMXT101HQ10 | |
Ingram DK | V930499 | |
Ingram IE | V930499 | |
Ingram Finland | V930499 | |
Ingram Micro Sweden | V930499 | |
Tech Data - Belgium | 4462696 | |
Tech Data - Netherlands | 4462696 | |
UPC Code | 065030812139 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Revestimiento del Conector | Níquel | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho | |
Conector B | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra | |
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | El pin 9 no está asignado en estos conectores | |
Características Físicas | ||
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 3 m [10 ft] | |
Longitud del Producto | 3 m [10 ft] | |
Peso del Producto | 0.4 kg [1 lb] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 0.4 kg [1 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | CABLE COAXIAL DE 3 METROS |
Productos Relacionados
Cable Alargador de 4,5m VGA - Extensor HD15 Coaxial
Extienda la distancia de conexión de un monitor VGA sin perder la calidad de señal de video
108+ Disponible en stock
25 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
Extienda sus conexiones de monitor VGA en 7,5m
36+ Disponible en stock
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- MXT101HQ10_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.