StarTech.com

Cable de Extensión Alargador de 90cm SVGA de Alta Resolución Coaxial HD15 Macho a Hembra - Cable Extensor para Monitor VGA

Conecte un monitor VGA con una excelente calidad de conexión

ID del Producto: MXT101HQ3

  • Ideal para monitores de alta resolución (1920x1200 y superior)
  • Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
  • Impedancia de 75 Ohms para lograr imágenes vívidas y brillantes
Ver otros
  • El núcleo de ferrita protege contra las interferencias electromagnéticas (EMI)
  • Conectores de extremos moldeados con alivio de tensión
9,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
108+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota El pin 9 no está asignado en estos conectores
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto 0.9 m [3 ft]
Peso del Producto 190 g [6.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 22 mm [0.9 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 199 g [7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja Cable coaxial de extensión para monitor VGA de alta resolución, de 91cm - HD15 M/H

Certificaciones