StarTech.com

6in S-Video to Composite Video Adapter Cable

Conecte un dispositivo S-Video a un dispositivo de video compuesto

ID del Producto: SVID2COMP

  • Precision stranded copper conductors deliver the ultimate color separation clarity
  • Low profile design allows easy integration behind components
  • Also works on S-Video devices with a 7 pin connectors
3,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
72+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

General

This S-Video to Composite Video Adapter features a 4-pin mini-DIN S-Video Male connector and an RCA female connector, allowing you to connect a device with S-Video output to a device with RCA Composite Video input.

Expertly designed and constructed of only premium materials, this high quality video adapter cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

La ventaja de StarTech.com

  • S-Video Composite Adapter works with all VGA with S-Video interface
  • The adapter allows an S-Video device to be connected to a composite video device
  • Backed by StarTech.com's Lifetime Warranty

Aplicaciones

Allows notebook computers with only S-Video output to display on almost any TV.

Converts S-Video outputs of DVD player, Camcorders, Satellite Dish System and any video based component to your TV or monitor

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - S-Vídeo (4 pines, mini DIN) Macho
Conector B 1 - Vídeo compuesto (1 x RCA) Hembra
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 152.4 mm [6 in]
Longitud del Producto 152.4 mm [6 in]
Peso del Producto 10 g [0.4 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 12 g [0.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 6" S-Video to Composite Video Adapter

Certificaciones