StarTech.com

Cable adaptador de vídeo S-Vídeo a vídeo compuesto de 15cm

Conecte un dispositivo S-Video a un dispositivo de video compuesto

ID del Producto: SVID2COMP

  • Los conductores de cobre trenzados, de precisión, le ofrecen lo último en claridad y separación de colores
  • El diseño de perfil bajo le permite una fácil integración con los componentes
  • También funciona con dispositivos de S-Vídeo con conectores de 7 pines
3,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
172+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - S-Vídeo (4 pines, mini DIN) Macho
Conector B 1 - Vídeo compuesto (1 x RCA) Hembra
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 152.4 mm [6 in]
Longitud del Producto 152.4 mm [6 in]
Peso del Producto 10 g [0.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 13 mm [0.5 in]
Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 12 g [0.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de vídeo S-Vídeo a vídeo compuesto de 15cm

Certificaciones