StarTech.com

24in Latching SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable

A space-saving, latching right angle SATA hard drive cable, for installations in tight spaces.

ID del Producto: LSATA24RA1

  • Compliant with Serial ATA III Specifications
    Fast data transfer rate of up to 6 Gbps
0,00 € EUR
IVA no incluido en el precio
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

These right-angle Serial ATA cables guarantee you’ll be able to plug in your high-performance Serial ATA hard drives, no matter how tight your space is. Latching connectors provide secure connections for SATA hard drives and motherboards that support this feature.

With their thin, narrow construction, these flexible cables improve airflow and reduce clutter in your case, helping to keep your case clean and cool. And, like all our cables, they’re backed by our lifetime warranty.

La ventaja de StarTech.com

  • A cost-effective solution for creating secure SATA drive connections in tight spaces
  • Easy to use and install
  • Backed by StarTech.com's lifetime warranty

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Conector B 1 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Características Físicas
Color Rojo
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Derecha
Longitud del Cable 609.6 mm [24 in]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 24in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable

Certificaciones