StarTech.com

24in SATA to Left Angle SATA Serial ATA Cable

Make a left-angled connection to your SATA drive, for installation in tight spaces

ID del Producto: SATA24LA1

  • 1x SATA connector
  • 1x Left-angled/90-degree SATA connector
  • Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
Ver otros
  • Compatible with both 3.5” and 2.5” SATA hard drives
  • Proporciona 60 cm de cable
0,00 € EUR
IVA no incluido en el precio
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

The SATA24LA1 Left Angle (90-degree) SATA Cable features a standard (straight) SATA receptacle as well as a left-angled SATA receptacle, providing a simple 24-inch connection to a Serial ATA drive, with full SATA 3.0 bandwidth support of up to 6Gbps when used with SATA 3.0 compliant drives.

The left-angled SATA connection enables you to plug in your Serial ATA hard drive in hard to reach areas or tight spaces, while the low profile and flexible design of the cable improves airflow and reduces clutter in your computer case, helping to keep the case clean and cool.

Constructed of only top quality materials and designed for optimum performance and reliability this 24" SATA cable is backed by our lifetime warranty.

As an alternative, StarTech.com also offers a 24in Right Angle SATA cable (SATA24RA1), which provides the same simple installation as this left angled SATA cable, but allows the cable to connected to the SATA drive from the opposite direction.

La ventaja de StarTech.com

  • Left-angled SATA connector easily fits into hard to reach areas and tight spaces, providing flexibility to position your SATA drive as needed within your system case
  • Features a thin cable design, which helps reduce clutter and increase airflow within the computer/server case, for optimum system performance
  • Cuenta con el respaldo de la garantía de por vida de StarTech.com, lo cual asegura una conexión confiable de largo plazo

Aplicaciones

Instalación de discos duros Serial ATA, unidades CD-RW, unidades de DVD-ROM en gabinetes de ordenadores de factor de forma pequeño

Aplicaciones de servidor y de subsistemas de almacenamiento

Instalaciones de discos en estaciones de trabajo de alta gama

Conexiones de Arreglos de Discos SATA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Conector B 1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Color Rojo
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Izquierda
Longitud del Cable 609.6 mm [24 in]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0 kg [0 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 24in SATA to Left Angle SATA Serial ATA Cable

Certificaciones

Productos Relacionados

12in SATA to Left Angle SATA Serial ATA Cable
SATA18LA1
Cable de 45cm de Datos SATA en Ángulo Recto a la Izquierda Acodado 7 Pines - 2x Serial ATA Macho

Realice una conexión de forma acodada con orientación hacia la izquierda a una unidad SATA para facilitar su instalación en espacios reducidos

3,99 €
6261+ Disponible en stock