StarTech.com

Cable Datos SATA en Ángulo Recto Acodado 7 Pines - 2x Serial ATA Macho - 0,15m

Realice una conexión de forma acodada con orientación hacia la derecha a una unidad SATA para facilitar su instalación en espacios reducidos

ID del Producto: SATA6RA1

  • 1 conector SATA
  • 1 conector SATA en ángulo derecho/90 grados
  • Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
Ver otros
  • Compatible con unidades de disco duro SATA de 3,5" y de 2,5"
  • Proporciona 15 cm de cable
2,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
1221+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 7
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Conector B 1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 15 mm [0.6 in]
Calibre del Conductor 26 AWG
Color Rojo
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Derecha
Longitud del Cable 152.4 mm [6 in]
Longitud del Producto 152.4 mm [6 in]
Peso del Producto 6 g [0.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 14 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 11 g [0.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Serial ATA SATA a SATA Acodado a la Derecha 6 pulgadas

Certificaciones

Productos Relacionados

12in SATA Serial ATA Cable
SATA6
Cable SATA Serial ATA de 6 pulgadas

Este cable SATA de alta calidad está diseñado para conectar unidades SATA, aún en espacios reducidos.

2,99 €
252+ Disponible en stock
Cable SATA con Cierre de Seguridad de 6 pulgadas
LSATA6
Cable SATA con Cierre de Seguridad de 6 pulgadas

Cable SATA con sistema de seguridad diseñado para las nuevas placas de sistema y discos duros SATA

2,99 €
232+ Disponible en stock
Cable Datos SATA en Ángulo Recto Acodado 7 Pines  - 2x Serial ATA Macho - 0,15m
SATA6LA1
Cable Datos SATA en Ángulo Recto Acodado 7 Pines - 2x Serial ATA Macho - 0,15m

Realice una conexión en ángulo izquierdo a su unidad de disco SATA para su instalación en espacios reducidos

2,99 €
562+ Disponible en stock
Cable 1,8m Adaptador eSATA a SATA Serial ATA de Datos Blindado
SATA2ESATA6
Cable 1,8m Adaptador eSATA a SATA Serial ATA de Datos Blindado

Conecte dispositivos eSATA a un puerto SATA estándar

9,99 €
115+ Disponible en stock
Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA6
Cable de 1,8m eSATA Externo Blindado - Macho a Macho

Conecte sus dispositivos de almacenamiento externo SATA a su portátil u ordenador de sobremesa

10,99 €