Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Descontinuado - Cable Combinado de Datos y Potencia SATA de 10" (25,4cm)

ID del Producto: SATA10POW

Descontinuado

Alimente un disco duro SATA Interno desde un conector LP4 / Molex de la Fuente de Alimentación

Características
  • 1 Receptáculo SATA (datos y alimentación)

  • 1x conector de alimentación Molex (LP4)

  • 1 Receptáculo de datos SATA

Más Características . . .
  • Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps

  • Compatible con unidades de disco duro SATA de 3,5" y de 2,5"

  • Proporciona 25 cm de cable

Disponible en
0,00 €
IVA no incluido en el precio

ID: SATA10POW

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

El cable de alimentación y datos SATA, modelo SATA10POW, es una combinación de cable de alimentación y toma de datos SATA de 22 pines, así como cable de alimentación Molex (LP4) y conector de datos para toma SATA, lo cual permite crear una conexión convencional y serial de datos ATA con un ordenador y, al mismo tiempo, suministrar alimentación a la unidad mediante una conexión LP4 a la fuente de alimentación del ordenador.

Este cable adaptador de alimentación SATA/LP4 de alta calidad mide 25cm, lo cual permite la flexibilidad requerida para situar la unidad de disco duro SATA dentro de la caja del ordenador, y además se evita el gasto de actualizar la alimentación del ordenador para que sea compatible con SATA.

Fabricado con materiales solo de alta calidad y diseñado para un rendimiento y fiabilidad óptimos, este cable combinado de alimentación y datos SATA de 25cm está avalado por nuestra garantía de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Solución económica para suministrar alimentación a una unidad SATA desde una conexión LP4 en la fuente de alimentación del ordenador, lo cual evita tener que gastar en actualizar la alimentación para compatibilidad con unidades de disco duro SATA
  • Su diseño tipo cable delgado ayuda a reducir el desorden y aumenta el flujo del aire dentro de la caja del servidor/el ordenador, lo cual permite un rendimiento óptimo del sistema.
  • Cuenta con el respaldo de la garantía de por vida de StarTech.com, lo cual asegura una conexión fiable de largo plazo
Aplicaciones
  • Instalación de unidades de disco duro serial ATA y unidades DVD en cajas de ordenador de tamaño compacto
  • Aplicaciones de servidor y de subsistemas de almacenamiento
  • Conexiones de Arreglos de Discos SATA
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - LP4 (4 pines, alimentación de unidad grande Molex) Macho
1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Conector B 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Rojo
Longitud del Cable 254 mm [10 in]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable serial ATA de 25cm, con adaptador LP4
Certificaciones
Cable Combo de Alimentación y Datos SATA Serial ATA  –  6 pulgadas
SATA6POW

Cable Combo de Alimentación y Datos SATA Serial ATA – 6 pulgadas

Alimente un disco duro SATA Interno desde un conector LP4 / Molex de la Fuente de Alimentación

5,99 €

Disponible en stock:   4 Inventario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.