StarTech.com

18in Dual Drive Ultra ATA IDE Hard Drive Cable

ID del Producto: IDE66

3,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
347+ Disponible en stock
Dónde comprar

General

This 18in dual drive IDE cable lets you connect two ATA 66/100/133 drives to a computer IDE port, as Master and Slave drives. This high quality flat ribbon-style IDE cable is the ideal solution for connecting hard disk drives, CD-ROMs, Tape Backup drives, Zip drives, DVD-ROM, or any ATA peripheral to your IDE capable computer.

La ventaja de StarTech.com

  • Cost-effective solution for connecting two ATA 66/100/133 drives to a computer IDE port, as Master and Slave drives
  • Easy to use and install
  • Backed by StarTech.com's lifetime warranty

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 0.9 m [3 ft]
Conector(es)
Conector A 1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA) Hembra
Conector B 2 - IDE (40 pines, EIDE/PATA) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota 12 and 6 inches between connectors
Características Físicas
Color Gris
Longitud del Cable 457.2 mm [18 in]
Longitud del Producto 457.2 mm [18 in]
Peso del Producto 0.1 kg [0.1 lb]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 18 In. Dual Drive Ultra ATA 66/100/133 Cable

Certificaciones

Soporte de Producto