StarTech.com

Cable 1m SAS Serial Attached SCSI SFF-8470 a SFF8470 Infiniband CX4 Molex LaneLink

Conectividad confiable y de alto rendimiento para backplanes y unidades

ID del Producto: SAS7070S100

  • Conectores Infiniband® con cierres de sujeción para conexiones seguras
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gbps
  • Conectores metálicos de gran durabilidad
  • Compatible con los siguientes servidores: Dell PowerVault MD1120 HP ProLiant DL140 G2 HP ProLiant DL320 G3 HP ProLiant DL360 G4 HP ProLiant DL360 G4p HP ProLiant DL385 HP ProLiant DL580 G2 HP ProLiant DL580 G3 HP ProLiant ML310 G2 HP ProLiant ML350 G4 HP ProLiant ML350 G4p HP ProLiant ML370 G4 HP ProLiant ML570 G2 HP ProLiant ML570 G3 HP Smart Array P600 Controller HP StorageWorks Modular Smart Array 50
75,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
5+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 32
Tipo de Cable Blindado Blindaje Triple (doble laminado y trenzado)
Conector(es)
Conector A 1 - SFF-8470 (32 pines, Infiniband, SAS externa) Conector
Conector B 1 - SFF-8470 (32 pines, Infiniband, SAS externa) Conector
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 0.000
Información de la Caja
Altura de la Caja 28 cm [11 in]
Ancho de la Caja 15 mm [0.6 in]
Longitud de la Caja 13.8 cm [5.4 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Serial Attached SCSI SAS 100cm - SFF-8470 a SFF-8470

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 2m SAS Serial Attached SCSI SFF-8470 a SFF8470 Infiniband CX4 Molex LaneLink
SAS7070S200
Cable 2m SAS Serial Attached SCSI SFF-8470 a SFF8470 Infiniband CX4 Molex LaneLink

Conexión de dispositivos SAS SFF-8470 con una solución de alto rendimiento, conforme a TAA

90,99 €
91+ Disponible en stock