Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

IEEE-1394 FireWire Adapter 4 Pin - 6 Pin F/M

ID del Producto: FIRE46FM

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

RCORBE CPNL DISCBE BUYDNL CPBE DABSIE ISTNL MISCBE ACENL ELARIE
INGBE INGIE
Disponible en
3,99 € EUR
IVA no incluido en el precio

ID: FIRE46FM

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

This IEEE-1394 Firewire 4-6 Adapter (F/M) is used to change a 4-pin FireWire connector into a 6-pin FireWire connector. Backed with a lifetime warranty.
La ventaja de StarTech.com
  • A cost-effective way of converting a 4-pin FireWire connector into a 6-pin FireWire connector
  • Easy to use and install
  • Backed by StarTech.com's lifetime warranty
Aplicaciones
  • Allows the use of a 4-pin Firewire cable with a 6-pin Firewire equipped computer, or a 6-pin Firewire device
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - Firewire 400 (4 pines, IEEE 1394a) Hembra
Conector B 1 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a) Macho
Características Físicas
Color Negro
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0 kg [0 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - IEEE-1394 FireWire 4-6 Adapter F/M
Certificaciones
IEEE-1394 FireWire Adapter 4 Pin - 6 Pin  M/F
FIRE46MF

IEEE-1394 FireWire Adapter 4 Pin - 6 Pin M/F

Convierta un cable Firewire 400 de 6 pines para usarlo con un dispositivo Firewire de 4 pines

3,99 €

Disponible en stock:   35 Inventario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.