StarTech.com

IEEE-1394 FireWire Adapter 4 Pin - 6 Pin M/F

Convierta un cable Firewire 400 de 6 pines para usarlo con un dispositivo Firewire de 4 pines

ID del Producto: FIRE46MF

3,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
4+ Disponible en stock
Dónde comprar

General

This IEEE-1394 Firewire 4-6 Adapter M/F is converts a 4-pin FireWire connector into a 6-pin FireWire connector.

Designed and constructed for both durability and convenience, the IEEE-1394 4-6 pin adapter is backed by StarTech.com's lifetime warranty.

La ventaja de StarTech.com

  • Easily convert a 4-pin FireWire connector into a 6-pin FireWire connector
  • Avoid having to carry separate 4-pin and 6-pin Firewire cables
  • Backed by StarTech.com lifetime warranty

Aplicaciones

Allows the use of a 6-pin Firewire cable with a 4-pin Firewire equipped computer, or a 4-pin Firewire device

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - Firewire 400 (4 pines, IEEE 1394a) Macho
Conector B 1 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a) Hembra
Características Físicas
Color Negro
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - IEEE-1394 FireWire 4-6 Adapter M/F

Certificaciones

Soporte de Producto