StarTech.com

Paquete de 10 Cajas de Empalme Modulares Acopladores para Cable Cat5e Ethernet UTP - 2x Hembra RJ45 - Beige

Amplíe la longitud de un cable Cat5e para red

ID del Producto: RJ45COUP10PK

  • Conectores RJ45 hembra dobles
17,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
545+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Conductores 8
Conector(es)
Conector A 1 - RJ-45 Hembra
Conector B 1 - RJ-45 Hembra
Características Físicas
Color Beige
Peso del Producto 83 g [2.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 19 mm [0.7 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Cantidad de Paquetes 10
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 92 g [3.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 10 - Acoplador Modular en Línea RJ45 Cat5

Certificaciones

Productos Relacionados

Caja de Empalme Acoplador para Cable Cat5 Ethernet UTP - 2x Hembra RJ45 - Beige
RJ45COUPLER
Caja de Empalme Acoplador para Cable Cat5 Ethernet UTP - 2x Hembra RJ45 - Beige

Extienda la longitud de un cable Cat5e al conectarlo con otro similar

1,99 €
5065+ Disponible en stock
Caja de Empalme Acoplador Cable Cat5 Ethernet UTP - 2x Hembra RJ45 - Blanco
CAT5COUPLER
Caja de Empalme Acoplador Cable Cat5 Ethernet UTP - 2x Hembra RJ45 - Blanco

Extienda la longitud de un cable Cat5e al conectarlo con otro similar

4,99 €