Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1 ft N-Male to RP-SMA Wireless Antenna Adapter Cable – M/M
Extienda la distancia entre antenas inalámbricas y dispositivos inalámbricos
ID del Producto: NRPSMA1MM
- Low loss at 2.4 GHz frequency range
- Optimized for use with StarTech.com’s networking devices and wireless antennas
- Converts RP-SMA type connectors to N Male connectors
¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización
Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta
This durable N Male to RP-SMA Wireless Antenna Pigtail Adapter Cable converts an RP-SMA type connector to an N Male connector.
Compatible with StarTech.com Routers, access points and PCI cards as well as Belkin, D-Link, Intel, Netgear, Linksys & Siemens wireless networking devices, the N Male to RP-SMA Wireless Antenna Pigtail Cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.
Aplicaciones
- Conversion adapter cable for Wireless Devices with RP-SMA antenna connectors
- Designed to work with StarTech.com’s Routers, Access Point and PCI cards
- Also works with Belkin, D-Link, Intel, Netgear, Linksys & Siemens wireless networking devices
La ventaja de StarTech.com
- Designed to work with wireless LAN antennas
- Extends the distance between wireless antennas and wireless networking devices
Números de Producto
Ingram Micro Belgium
1582694
Ingram Micro Netherlands
1582694
Exertis IE
STCNRPSMA1MM
Ingram DK
V930061
Ingram IE
V930061
Ingram Finland
V930061
Ingram Micro Sweden
V930061
UPC Code
065030803663
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | RG-400/U | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - Conector N (coaxial RF) Macho | |
Conector B | 1 - RP-SMA (coaxial, Reverse Polarity SubMiniature A) Macho | |
Características Físicas | ||
Color | Cobre | |
Longitud del Cable | 0.3 m [1 ft] | |
Longitud del Producto | 0.3 m [1 ft] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 ft N-Male to RP-SMA Wireless Antenna Adapter Cable – M/M |
Soporte de Producto
Fichas Técnicas
-
NRPSMA1MM_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.