StarTech.com

Cable de 7,5m RJ11 para Módem de Teléfono

Position your modem up to 25ft from your computer

ID del Producto: RJ25FT

3,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
311+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 4
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 15.2 m [50 ft]
Conector(es)
Conector A 1 - RJ-11 Macho
Conector B 1 - RJ-11 Macho
Características Físicas
Altura del Producto 3 cm [1.2 in]
Ancho del Producto 55 mm [2.2 in]
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Gris
Longitud del Cable 7.6 m [25 ft]
Longitud del Producto 7.6 m [25 ft]
Peso del Producto 99 g [3.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 22 cm [8.7 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 0.1 mm [0 in]
Peso (de la Caja) del Envío 104 g [3.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 25 FT RJ11 4 Wire Phone Cable M/M

Certificaciones