Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable de Extensión KVM PS/2 3 en 1 - 7,5m

ID del Producto: 3N1PS2EXT25

Extienda la distancia de conexión entre su mouse y teclado PS/2 así como de su monitor VGA con este cable de extensión 3 en 1

Características
  • Diseño 3 en 1, sin estorbos de cables

  • Todos los conectores con códigos por color según las especificaciones PC99, a fin de facilitar la instalación

  • Los cables del teclado, monitor y ratón tienen 30 cm de cables separados en cada extremo.

Más Características . . .
  • El cable de vídeo está fabricado con alambre mini coaxial, a fin de ofrecer la más alta claridad de imágenes

  • El núcleo de ferrita del cable de vídeo elimina prácticamente toda interferencia electromagnética (EMI)

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

MERCFR EPIT RCORBE CPNL DISCBE BUYDNL 4LAUNL CPBE ATEADK DABSIE ISTDE MISCBE MERCDE ACENL ELARIE FUXDE MERCIT RICDE SOFTEX
INGAT INGBE INGDE INGNL INGSE INGDK INGIE INGRFI
Disponible en
29,99 € EUR
IVA no incluido en el precio

ID: 3N1PS2EXT25

Disponible en stock:
Europa: 4

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

El cable de extensión KVM 3 en 1 de 7,6 metros de StarTech.com, modelo PC99, permite prolongar el alcance de un conjunto existente de teclado y ratón PS/2, así como cables de monitor VGA, sin estorbos debidos al uso de tres cables independientes de extensión.

Este cable de extensión 3 en 1 incluye conectores de alta calidad para teclado y ratón, con códigos por color conforme a las especificaciones PC99, a fin de facilitar las conexiones de los periféricos.

El componente de vídeo del cable incluye doble blindaje y núcleo de ferrita para evitar las interferencias electromagnéticas (EMI), además de estar fabricado con alambre mini coaxial de alta calidad que ofrece la más clara y nítida calidad de vídeo a cualquier resolución.

Diseñado para ofrecer una conexión periférica duradera, este cable 3 en 1 de alta calidad para teclado/ratón/monitor está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com
  • Evita que se formen nudos de los cables del teclado, monitor y ratón
  • Garantía de por vida de StarTech.com
Aplicaciones
  • Se utiliza para extender y mantener sin estorbos, detrás de la estación de trabajo, los cables del teclado, monitor y ratón
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 7.6 m [25 ft]
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra
Características Físicas
Color Gris
Longitud del Cable 7.6 m [25 ft]
Longitud del Producto 7.6 m [25 ft]
Peso del Producto 1458 g [51.5 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.5 kg [3.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de extensión KVM PC99 3 en 1 (7,6 metros)
2 - Tuercas (NUT4_40_6)
Certificaciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.