StarTech.com

Cable de 3m Serie Straigh Through EGA

Alargue el cable de su monitor EGA o del ratón hasta 10 pies (3m) de distancia

ID del Producto: MXT10010

4,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Conector B 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 33.3 mm [1.3 in]
Longitud del Cable 3 m [10 ft]
Longitud del Producto 3 m [10 ft]
Peso del Producto 158 g [5.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 22 cm [8.7 in]
Ancho de la Caja 12.8 cm [5 in]
Longitud de la Caja 0.1 mm [0 in]
Peso (de la Caja) del Envío 321 g [11.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 10 ft Straight Through Serial Cable - M/F

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1,8m Serie Recto Straight Through
MXT100FF
Cable de 1,8m Serie Recto Straight Through

Conecte dos dispositivos serie equipados con DB9

3,99 €
1216+ Disponible en stock
6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
MXT101
6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extienda las conexiones de su monitor VGA hasta 1,8 metros

4,99 €
172+ Disponible en stock