StarTech.com

Cable paralelo serial de conexión directa (de 3 metros) - DB25 M/M

Extienda las conexiones de la caja de distribución de la impresora hasta 3 metros

ID del Producto: SC10MM

0,00 € EUR
IVA no incluido en el precio
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

El cable serial paralelo tiene conectores DB25 a cada extremo y puede utilizarse para conexiones paralelas o seriales.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Conexión de un PC a una distancia de hasta 3 metros del conmutador de una impresora
  • Fácil de usar y de instalar
  • Respaldado con la garantía de por vida de StarTech.com

Aplicaciones

Conexión del puerto paralelo de un PC a un conmutador

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Macho
Conector B 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Macho
Características Físicas
Color Gris
Longitud del Cable 3 m [10 ft]
Longitud del Producto 3 m [10 ft]
Peso del Producto 268 g [9.5 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 kg [0.6 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de conexión directa, 25 pines, 3 metros, M/M

Certificaciones