Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cargador de Pared USB con función de carga rápida - Cargador negro para viajes

ID del Producto: USB1PACVBK

Cargue rapidamente sus dispositivos móviles, ya sea en casa o al viajar/desplazarse

Características
  • Tecnología Quick Charge 2.0, que ofrece una velocidad de carga 75% más rápida con dispositivos compatibles

  • Conecte y cargue sus dispositivos en casi cualquier lugar del mundo, gracias al adaptador universal de alimentación incluido (NA/RU/UE/AUS)

  • El diseño compacto del cable permite su portabilidad dentro de cualquier bolsa

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

BECHIT COMES EPIT INFES ISTFR MATFR MONIT AMAZFR BECH CANCOM CPNL DISCBE INMCFR BUYDNL CPBE AMAZES BECHAT BECHT DABSIE ISTDE ISTNL KOPSE OFDEES MERCDE MISCFR ACENL TPOES BECHES FUXDE LAFIFR MERCIT RICDE SOFTEX

Revendedores del Sector Comercial / Empresarial

BECHAT
INGBE INGCH INGDE INGES INGIT INGNL INGSE ALSODE ESPES EXTIE INGDK INGIE INGFR INGRFI
Disponible en
27,99 € EUR
IVA no incluido en el precio

ID: USB1PACVBK

Disponible en stock:
Europa: 13

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

¿Tiene planeado un viaje internacional de negocios? ¿Necesita un cargador de pared que le permita tener sus dispositivos cargados y listos para sus reuniones o presentaciones?

Ahora puede cargar sus dispositivos móviles en menor tiempo, además de estar siempre preparado para utilizarlos cuando se desplace o viaje, sin tener que preocuparse de si el adaptador que utiliza en casa funcionará en otro país. Este versátil cargador viene equipado con conectores para tomacorriente intercambiables que permiten la conexión y carga de dispositivos prácticamente en cualquier lugar del mundo.

Además, al conectarlo a dispositivos compatibles con Quick Charge™ 2.0, ofrece más potencia que los cargadores convencionales, a fin de garantizar que podrá cargar los dispositivos más rápidamente y empezar a utilizarlos inmediatamente.

Para viajes a escala internacional: adaptador universal de alimentación

Ahora puede cargar un Samsung Galaxy Note 4 en la habitación de un hotel, con la torre Eiffel como fondo

El cargador de pared incluye un adaptador universal de alimentación, el cual permite la conexión con prácticamente cualquier tomacorriente del mundo. Por lo tanto, no importa a dónde viaje, pues sin duda podrá cargar en cualquier país sus dispositivos móviles y tenerlos listos para su uso.

Carga rápida: con certificación Qualcomm® Quick Charge 2.0

Cargue su dispositivo en un 75% más rápido, para que esté listo cuando lo necesite. Pruebas de Qualcomm para Quick Charge 2.0 demuestran que una batería 3300mAH en un smartphone compatible puede efectuar la carga entre 0% a 60% en 30 minutos. El proceso convencional de carga solo obtuvo un resultado del 12% en el mismo periodo de tiempo.

Gráfico comparativo que muestra el doble de velocidad de un cargador Quick Charge 2.0, en comparación con un cargador estándar

El cargador también funciona con dispositivos no compatibles con Quick Charge 2.0, ya que se efectúa su carga a velocidad convencional.

 

Diseño compacto, ligero y portátil

Este cargador portátil USB de pared incluye un conector para Norteamérica que se puede llevar cómodamente en su funda de ordenador portátil, en un bolso, en una mochila o en cualquier bolsa de transporte, lo cual lo convierte en el accesorio móvil perfecto. Además, puede llevar consigo el conector internacional adecuado para el país de destino y ¡listo!

Una vez que llegue a su destino, podrá cambiar de conector y empezar a cargar de inmediato su dispositivo en el mismo aeropuerto, habitación de hotel o donde sea que encuentre un tomacorriente.   

El cargador USB1PACVBK ofrece un rendimiento fiable, avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Nota: Algunos dispositivos móviles de marcas como Samsung y BlackBerry utilizan sus propios conectores de alimentación que no son compatibles con los cargadores de última generación. Consulte la documentación del fabricante para garantizar la compatibilidad con el cargador USB1PACVBK.

 

 

Aplicaciones
  • Cargue sus dispositivos móviles, incluyendo sus dispositivos Apple y Micro USB
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación NEMA 1-15 (Norteamérica) Conector
1 - BS 1363 Power (UK) Conector
1 - Alimentación CEE 7/16 (conector para Europa) Conector
1 - Alimentación AS/NZS 3112 (Australia) Conector
Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Requisitos de Energía
Alimentación de Salida 1.8A, 1.8A, 1.35A
Corriente de Entrada 0.35A Max
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 5 DC, 9 DC, 12 DC
Características Físicas
Altura del Producto 32 mm [1.3 in]
Ancho del Producto 41 mm [1.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 45 mm [1.8 in]
Peso del Producto 108 g [3.8 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 146 g [5.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cargador de pared USB de 1 puerto
1 - Adaptador Universal de Corriente (NA/RU/UE/AUS)
Certificaciones
Cargador de Pared USB con función de carga rápida Quick Charge 2.0 - Cargador blanco para viajes
USB1PACVWH

Cargador de Pared USB con función de carga rápida Quick Charge 2.0 - Cargador blanco para viajes

Cargue rapidamente sus dispositivos móviles, ya sea en casa o al viajar/desplazarse

27,99 €

Disponible en stock:   9 Inventario
Cargador de Pared USB de 2 Puertos para Tablets Smartphones - Cargador de Alta Potencia para Viajes
USB2PACBK

Cargador de Pared USB de 2 Puertos para Tablets Smartphones - Cargador de Alta Potencia para Viajes

Cargue su tablet y su teléfono móvil de forma simultánea

30,99 €

Disponible en stock:   127 Inventario
Cargador de Pared USB de 2 Puertos para Tablets Smartphones - Cargador Blanco de Alta Potencia para Viajes
USB2PACWH

Cargador de Pared USB de 2 Puertos para Tablets Smartphones - Cargador Blanco de Alta Potencia para Viajes

Recargue de forma simultánea su tablet y teléfono móvil, prácticamente en cualquier lugar del mundo

30,99 €

Disponible en stock:   1 Inventario
Cable 3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Negro
USBLT3MB

Cable 3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Negro

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

26,99 €

Disponible en stock:   62 Inventario
Cable 3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Blanco
USBLT3MW

Cable 3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Blanco

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

Cable Micro USB de 2m
USBAUB2MBK

Cable Micro USB de 2m

Carga y sincronización de un smartphone o una tableta equipado con Micro USB a distancia larga

5,99 €

Disponible en stock:   289 Inventario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.