Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cabezal Bracket Perfil Bajo Low Profile 2 puertos USB 3.0 SuperSpeed Conexión IDC a Placa Base

ID del Producto: USB3SPLATELP

Agregue 2 puertos USB 3.0 A hembra en la parte trasera de su PC de factor de forma pequeño

Características
  • Dos puertos USB 3.0-A Superspeed Hembra

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

MERCFR COMES EPIT INFES ISTFR KINYO MATFR MEDES MONIT RCORBE YEPIT AMAZFR AMAZIT CPNL DISCBE INMCFR BUYDNL CPBE AMAZES DABSIE ISTDE ISTNL OFDEES PROSE MISCBE MERCDE MISCFR ACENL TPOES COMFFR ELARIE LAFIFR LDLCFR LDPOFR LIFES MERCIT RICDE RUEFR SOFTEX TOPAFR

Tiendas al detalle

MEDES
INGAT INGBE INGCH INGDE INGES INGIT INGNL INGSE ESPES INGDK INGIE INGFR INGRFI
Disponible en
15,99 € EUR
IVA no incluido en el precio

ID: USB3SPLATELP

Disponible en stock:
Europa: 143

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

El Adaptador de Placa de Perfil Bajo USB 3.0 A Hembra de 2 puertos, USB3SPLATELP permite convertir los pines USB de un cabezal de placa base USB 3.0 en 2 puertos USB 3.0 tipo A. Es una solución ideal para gabinetes de ordenadores de factor de forma pequeño ya que esta placa se puede instalar en el panel trasero de un gabinete de perfil bajo o de un equipo de cliente delgado, incorporando dos puertos USB 3.0-A hembra para una simple conexión de dispositivos periféricos USB. El USB3SPLATELP es ideal para gabinetes de ordenadores de factor de forma pequeño. El estándar USB 3.0 admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps y proporciona conectividad y soporte para dispositivos USB 2.0 (480Mbps) y 1.1 (12Mbps) más antiguos.
La ventaja de StarTech.com
  • Permite agregar dos puertos USB 3.0-A Hembra para obtener velocidades de transferencia más rápidas con dispositivos USB 3.0 conservando su compatibilidad con dispositivos USB 2.0 y USB 1.1
  • Fácil de usar y de instalar
  • Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
  • Permite agregar 2 puertos USB 3.0-A Hembra al panel trasero de un gabinete de perfil bajo o de una PC de escritorio del tipo cliente delgado, mediante la extensión de un cabezal de placa base interno USB 3.0
  • Ideal para gabinetes de ordenadores de factor de forma pequeño
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Conector B 1 - IDC (20 pines, USB 3.0, cabezal de placa madre) Hembra
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Azul
Longitud del Cable 0.5 m [1.6 ft]
Longitud del Producto 500 mm [19.7 in]
Peso del Producto 65 g [2.3 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 70 g [2.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de Placa de Perfil Bajo USB 3.0 A Hembra de 2 puertos
Certificaciones
Cabezal Bracket de  2 puertos USB 3.0 SuperSpeed con conexión a Placa Base
USB3SPLATE

Cabezal Bracket de 2 puertos USB 3.0 SuperSpeed con conexión a Placa Base

Agregue 2 puertos hembra USB 3.0 a la parte posterior de su ordenador

15,99 €

Disponible en stock:   198 Inventario
Cable Extensor 50cm 2 Puertos USB 3.0 para Montaje en Panel conexión a Placa Base - Hembra USB A
USB3SPNLAFHD

Cable Extensor 50cm 2 Puertos USB 3.0 para Montaje en Panel conexión a Placa Base - Hembra USB A

Extienda un cabezal USB 3.0 de la placa base y obtenga dos puertos USB 3.0-A de montaje en panel

17,99 €

Disponible en stock:   54 Inventario
Cabezal Bracket de 4 puertos USB 2.0 con Conexión a Placa Base 2x IDC10
USBPLATE4

Cabezal Bracket de 4 puertos USB 2.0 con Conexión a Placa Base 2x IDC10

Permite agregar cuatro puertos USB 2.0 a la parte trasera de un PC

7,99 €

Disponible en stock:   173 Inventario
Cabezal Bracket Perfil Bajo de 2 puertos USB 2.0 con conexión a Placa Base 2x IDC5 - Low Profile
USBPLATELP

Cabezal Bracket Perfil Bajo de 2 puertos USB 2.0 con conexión a Placa Base 2x IDC5 - Low Profile

Adición de dos puertos USB 2.0 a un PC de tamaño compacto

7,99 €

Disponible en stock:   6379 Inventario
Adaptador de Placa  USB A Hembra de 2 puertos
USBPLATE

Adaptador de Placa USB A Hembra de 2 puertos

Proporciona dos puertos USB a una placa base

4,99 €

Disponible en stock:   936 Inventario
Cable Alargador de 30cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB A - Negro
USBPNLAFAM1

Cable Alargador de 30cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB A - Negro

Adicione una conexión USB de montaje en panel externo a un PC o a un panel

4,99 €

Disponible en stock:   3389 Inventario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.