StarTech.com

3 ft Standard Computer Power Cord Extension - C14 to C13

Extend your Computer Power Connection Distance by 3ft

ID del Producto: PXT1003

  • IEC-320-C14 (male) to IEC-320-C13 (female) power connection
  • Rated to carry 125V at 10A
5,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
200+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 0.9 m [3 ft]
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación IEC 60320 C14
Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C13
Observaciones / Requisitos
Nota UL Listed
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 10 A
Tensión de Entrada 125 AC
Características Físicas
Altura del Producto 2 cm [0.8 in]
Ancho del Producto 25 mm [1 in]
Calibre del Conductor 18 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto 0.9 m [3 ft]
Peso del Producto 89 g [3.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 22 mm [0.9 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 98 g [3.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 3 ft Standard Computer Power Cord Extension - C14 to C13

Certificaciones