Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Ordenador Portátil
- Adaptadores de Vídeo y Pantallas
- Productos de Audio-Vídeo
- Cables
- Gestión de servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFPs
- Montaje de Monitores
- Candados para Ordenador Portátil
- Componentes de Ordenador
Navegar Por
Cable Extensor de Extensión Estándar de 0,6m de Alimentación de Ordenador C14 a C13
Extienda en 0,6m el cable de conexión de alimentación de su ordenador
ID del Producto: PXT1002
- Conexión de alimentación IEC-320-C14 (macho) a IEC-320-C13 (hembra)
- Valor nominal para 125 V a 10 A
¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización
Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta
El Cable de Extensión de Alimentación para Ordenadores de 60 cm, PXT1002 se puede utilizar como cable de alimentación para conectar un PDU o monitor a su PC, o como cable de extensión para el cable de alimentación existente de su equipo
Diseñado por expertos y fabricado con materiales de alta calidad, el cable de extensión de alimentación (C14 a C13) dispone de un conector de alimentación (hembra) para ordenador y de un conector de alimentación con capuchón (macho).
Este Cable de Extensión de Alimentación de alta calidad cuenta con el respado de nuestra Garantía de por Vida-
Aplicaciones
- Permite extender su monitor, escáner, impresora o cable de alimentación de PC hasta 60 cm
- Este cable de extensión de alimentación de alta calidad es Ideal para reemplazar cables USB gastados o dañados
La ventaja de StarTech.com
- Se puede utilizar como cable de alimentación para su PC o monitor, o como cable de extensión para el cable de alimentación existente de su equipo
- Permite encender el monitor desde su PC ubicada a 60 cm
- Garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com
Números de Producto
Ingram Micro Sweden
V931945
Ingram Austria
V931945
Ingram Germany
V931945
Ingram Micro Belgium
2023906
Ingram Micro España
V931945
Ingram Micro Italy
V931945
Ingram Micro Netherlands
2023906
Ingram Switzerland
V931945
ALSO DEUTSCHLAND GMBH
2776418
Esprinet
PXT1002
Exertis IE
STCPXT1002
Ingram DK
V931945
Ingram IE
V931945
Ingram Finland
V931945
Ingram Micro France
V931945
Tech Data - Belgium
4428655
Tech Data - France
4428655
Tech Data - Italy
4428655
Tech Data - Netherlands
4428655
UPC Code
065030848473
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo de Cable | SVT | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - Alimentación IEC 60320 C14 | |
Conector B | 1 - Alimentación IEC 60320 C13 | |
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | UL Listed | |
Requisitos de Energía | ||
Corriente de Entrada | 10 A | |
Tensión de Entrada | 125 AC | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 0.000 | |
Ancho del Producto | 0.000 | |
Calibre del Conductor | 18 AWG | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 0.6 m [2 ft] | |
Longitud del Producto | 0.6 m [2 ft] | |
Peso del Producto | 71 g [2.5 oz] | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 28 mm [1.1 in] | |
Ancho de la Caja | 20 cm [7.9 in] | |
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Longitud de la Caja | 22 cm [8.7 in] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 80 g [2.8 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable de Extensión de Alimentación para Ordenadores Estándar 60 cm – C14 a C13 |
Productos Relacionados
Cable Alargador de Extensión Estándar de 1,8m de Alimentación de Ordenador C14 a C13
Extienda las conexiones del cable de alimentación en hasta 1,8 m
3297+ Disponible en stock
3 ft Standard Computer Power Cord Extension - C14 to C13
Extend your Computer Power Connection Distance by 3ft
200+ Disponible en stock
Soporte de Producto
Fichas Técnicas
-
PXT1002_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.