StarTech.com

1.8 m (6 ft.) UK Laptop Power Cord - BS-1363 to C7 (Figure 8)

Laptop Charger Cable | 250V at 13A | 0.75 mm² | ASTA Certified | Lifetime Warranty

ID del Producto: PXTNB2SUK6

  • Reliable laptop power cable, rated to carry 250V at 10A
  • Suitable replacement UK laptop power cord for worn out or missing C7 power cords
6,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
227+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 2
Rendimiento
Código de cable unificado (H03VVH2-F 2x 0,75mm²)
Conector(es)
Conector A 1 - BS 1363 Power (UK) Conector
Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C7 (No Polarizado)
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 13 A
Tensión de Entrada 250 AC
Características Físicas
Altura del Producto 1 cm [0.4 in]
Ancho del Producto 12 mm [0.5 in]
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 140 g [4.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 14.5 cm [5.7 in]
Ancho de la Caja 21 cm [8.3 in]
Longitud de la Caja 29 cm [11.4 in]
Peso (de la Caja) del Envío 140 g [4.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja Cable de Alimentación

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de Alimentación Estándar Inglés de 1m para Ordenador Portátil - Cable BS-1363 a C7 para Laptop
PXTNB2SUK1M
Cable de Alimentación Estándar Inglés de 1m para Ordenador Portátil - Cable BS-1363 a C7 para Laptop

Alimentación de un PC portátil mediante un enchufe eléctrico del Reino Unido

4,99 €