StarTech.com

Cable de 1m de Alimentación con 3 Clavijas para Ordenador Portátil - Cable Schuko CEE7 a C5 Hoja de Trébol

Alimentación de un PC portátil mediante un enchufe eléctrico con conexión a tierra (Europa)

ID del Producto: PXTNB3SEU1M

  • Valor nominal para 250 V a 2,5 A
  • Conforme con VDE, RoHS
  • Conectores enteramente moldeados con alivio de tensión
4,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 3
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación CEE 7/7 (Europa) Conector
Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C5
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 2.5 A
Tensión de Entrada 250 AC
Características Físicas
Calibre del Conductor 0.75mm2
Color Negro
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 123 g [4.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 128 g [4.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de alimentación (3 clavijas) para ordenador portátil (1 metro) - Schuko CEE7 a C5

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de Alimentación Corriente de 2m Schuko CEE7 a IEC320 C5 Hoja de Trébol Mickey Mouse para Laptop
PXTNB3SEU2M
Cable de Alimentación Corriente de 2m Schuko CEE7 a IEC320 C5 Hoja de Trébol Mickey Mouse para Laptop

Alimentación o carga del portátil mediante un enchufe eléctrico con conexión a tierra (compatibilidad con Europa)

6,99 €