StarTech.com

Cable de 15cm Adaptador de Alimentación de LP4 a PCI Express PCIe de 8 Pines para Tarjeta Gráfica

Convierta un conector LP4 estándar de una fuente de alimentación en un conector de alimentación de tarjeta de video PCI Express de 8 pines

ID del Producto: LP4PCIEX8ADP

7,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
1471+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 2 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Conector B 1 - Alimentación PCI Express (8 pines, v 2.x) Macho
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Dos conectores LP4 de 4 pines de la fuente de alimentación ATX existente y una tarjeta de video que utiliza un conector PCI-Express 8 pines
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 25 mm [1 in]
Calibre del Conductor 18 AWG
Longitud del Cable 152.4 mm [6 in]
Longitud del Producto 152.4 mm [6 in]
Peso del Producto 19 g [0.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 15 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 24 g [0.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de Cable de Alimentación de Tarjeta de Video PCI Express LP4 a 8 Pines 6 pulgadas

Certificaciones

Productos Relacionados

LP4 to 6-Pin PCI Express Video Card Power Cable Adapter
LP4PCIEXADAP
Cable de 15cm Adaptador de Alimentación de LP4 a PCI Express de 6 Pines para Tarjeta Gráfica

Convierte un conector de alimentación LP4 estándar en conector de alimentación de tarjeta gráfica PCI Express de 6 pines

2,99 €
3771+ Disponible en stock