StarTech.com

Cable Adaptador 15cm Alimentación SATA a Conector 8 Pines de Corriente de Tarjeta Gráfica PCI Express PCIe

Convierta dos conectores de una fuente de alimentación SATA de 15 pines en un conector de alimentación PCI Express de 8 pines

ID del Producto: SATPCIEX8ADP

  • 1x conector PCI Express (hembra) de 8 pines a 2x conectores SATA (macho) de 15 pines
  • 15cm de longitud para una mayor flexibilidad
  • Conectores SATA revestidos en oro
6,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
3243+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

General

El Cable Adaptador de Alimentación SATA a Tarjeta de Video PCI Express, SATPCIEX8ADP dispone de un conector de alimentación PCI Express (hembra) de 8 pines y de dos conectores de alimentación SATA (macho) de 15 pines que proporcionan una solución eficaz y económica para conectar una tarjeta de video PCIe a dos conectores Serial ATA de la fuente de alimentación del ordenador - elimina la necesidad de actualizar la fuente de alimentación por cuestiones de compatibilidad con la tarjeta de video.

Diseñado por expertos y fabricado con materiales de alta calidad, este Cable Adaptador de Alimentación SATA a Tarjeta de Video PCI Express cuenta con el respaldo de la Garantía de por Vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Permite convertir dos conectores Serial ATA de 15 pines de la fuente de alimentación en un conector PCIe de 8 pines
  • Elimina la necesidad de actualizar su fuente de alimentación SATA existente para poder usar una tarjeta de video PCI Express
  • Garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Permite conectar una Tarjeta de Video PCIe a una Fuente de Alimentación que no esté equipada con un conector PCIe

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Conector(es)
Conector A 2 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
Conector B 1 - Alimentación PCI Express (8 pines, v 2.x) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 13 mm [0.5 in]
Ancho del Producto 30 mm [1.2 in]
Calibre del Conductor 18 AWG
Longitud del Cable 152.4 mm [6 in]
Longitud del Producto 152.4 mm [6 in]
Peso del Producto 18 g [0.6 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 22 g [0.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Cable de Alimentación SATA a Tarjeta de Video PCI Express de 8 Pines 15cm

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador 15cm Alimentación SATA a Conector 6 Pines de Corriente de Tarjeta Gráfica PCI Express PCIe
SATPCIEXADAP
Cable Adaptador 15cm Alimentación SATA a Conector 6 Pines de Corriente de Tarjeta Gráfica PCI Express PCIe

Convierta dos conectores de una fuente de alimentación SATA de 15 pines en un conector de alimentación PCI Express de 6 pines

5,99 €
2966+ Disponible en stock