StarTech.com

Cable Adaptador Bifurcador Divisor Splitter de Alimentación SATA de 40cm - 4x Receptáculos Hembra SATA

Agregue tres salidas de alimentación SATA a su Fuente de Alimentación

ID del Producto: PYO4SATA

  • Conector de Alimentación 1x SATA a Receptáculo de Alimentación 4x SATA
  • Fabricación duradera
5,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
1981+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
Conector B 4 - Alimentación SATA (15 pines) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 29 mm [1.1 in]
Calibre del Conductor 18 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 400 mm [15.7 in]
Longitud del Producto 400 mm [15.7 in]
Peso del Producto 33 g [1.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 17 mm [0.7 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 38 g [1.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Cable Divisor de Alimentación 4 SATA - M/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable  Adaptador Bifurcador Divisor Splitter de Alimentación SATA de 0,15m - 2x Hembra
PYO2SATA
Cable Adaptador Bifurcador Divisor Splitter de Alimentación SATA de 0,15m - 2x Hembra

Agregue un conector de alimentación SATA a su Fuente de Alimentación

4,99 €
Cable 0,15m Adaptador Bifurcador Divisor Splitter Alimentación SATA Latching Cierre Pestillo - 2x Hembra
PYO2LSATA
Cable 0,15m Adaptador Bifurcador Divisor Splitter Alimentación SATA Latching Cierre Pestillo - 2x Hembra

Agregue un conector extra de alimentación SATA para la alimentación del PC

4,99 €
1164+ Disponible en stock
Adaptador Cable 30cm Divisor de 4 Pines LP4 a Doble SATA en Ángulo Derecho Cierre Seguridad
PYO2LP4LSATR
Adaptador Cable 30cm Divisor de 4 Pines LP4 a Doble SATA en Ángulo Derecho Cierre Seguridad

Alimente dos discos SATA desde un único conector LP4 de la fuente de alimentación

4,99 €
247+ Disponible en stock
Adaptador Cable en Y Divisor Molex 4 Pines - 2x Hembra y 1x Macho LP4 - Splitter
PYO2L
Adaptador Cable en Y Divisor Molex 4 Pines - 2x Hembra y 1x Macho LP4 - Splitter

Conecte 2 dispositivos con conexión LP4 (unidades de CD/DVD etc.) a un sólo conector LP4

1,99 €
2543+ Disponible en stock
SATA to LP4 Power Cable Adapter - F/M
LP4SATAFM6IN
Cable de Alimentación de 15cm Adaptador Molex LP4 a SATA - Hembra a Macho

Conecte un disco duro IDE a un conector de alimentación Serial ATA

3,99 €
930+ Disponible en stock
Cable de 30cm Adaptador de Alimentación SATA a LP4 - Hembra a Macho
LP4SATAFM12
Cable de 30cm Adaptador de Alimentación SATA a LP4 - Hembra a Macho

Alimente un dispositivo LP4 desde un conector SATA de la fuente de alimentación del ordenador

4,99 €
979+ Disponible en stock
Adaptador de Cable de Alimentación SATA a LP4
LP4SATAFM
Adaptador de Cable de Alimentación SATA a LP4

Haga funcionar un disco duro IDE a partir de una conexión de alimentación SATA.

2,99 €
992+ Disponible en stock
6in 4 Pin LP4 to Right Angle SATA Power Cable Adapter
SATAPOWADAPR
6in 4 Pin LP4 to Right Angle SATA Power Cable Adapter

Power a Serial ATA hard drive from a conventional LP4 power supply connection

2,99 €
843+ Disponible en stock
Adaptador Cable 15cm Alimentación SATA Ángulo a la Izquierda 15 Pines a 4 Pines LP4
SATAPOWADPL
Adaptador Cable 15cm Alimentación SATA Ángulo a la Izquierda 15 Pines a 4 Pines LP4

Alimente un disco duro SATA desde una conexión LP4 estándar de una fuente de alimentación

2,99 €
252+ Disponible en stock

Accesorios