Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Adaptador Negro Dock de 30 Pines de Apple a Micro USB para iPod, iPhone y iPad con Conector Escalonado

ID del Producto: USBUBADCADPB

Cargue o sincronice un iPhone®, iPod® o iPad® con un cable Micro USB

Características
  • Conector Apple Dock escalonado (30 pines)

  • Diseño compacto, portátil

  • Fabricado en color negro

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES EPIT INFES ISTFR KINYO MATFR MEDES MONIT RCORBE YEPIT AMAZFR AMAZIT CPNL DISCBE INMCFR BUYDNL 4LAUNL CPBE AMAZES BECHNL DABSIE ISTDE ISTNL KOPSE OFDEES MISCBE MERCDE MISCFR ACENL YORC TPOES FUXDE LAFIFR MERCIT RICDE SOFTEX

Tiendas al detalle

MEDES
INGAT INGBE INGCH INGIT INGSE ESPES INGDK INGIE INGRFI
Disponible en
8,99 € EUR
IVA no incluido en el precio

ID: USBUBADCADPB

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

El adaptador Apple® Dock de 30 pines a Micro USB para iPhone®, iPod® e iPad®, modelo USBUBADCADPB, es de color negro para adaptarse a dichos dispositivos móviles negros, y es una solución fiable para la recarga y sincronización de los dispositivos Apple móviles digitales con un cable Micro USB.

Este adaptador de fabricación exclusiva tiene un conector Apple Dock escalonado (macho), el cual evita tener que retirar la funda protectora de un dispositivo cada vez que se vaya a recargar o sincronizar.

Además, este compacto adaptador es lo suficientemente portátil para llevarlo como accesorio de tableta o PC portátil, a la vez que reduce el número de cables necesarios para recargar todos sus dispositivos móviles.

Este duradero adaptador de 30 pines a Micro USB ha sido fabricado conforme a las normas para Apple MFi y ofrece un rendimiento fiable, respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com. 

La ventaja de StarTech.com
  • Diseño portátil, de peso liviano, adecuado como accesorio para ordenadores portátiles, iPads o iPhones
  • Permite mantener el dispositivo digital portátil con iOS disponible en su funda, mientras se recarga mediante nuestro exclusivo conector Apple Dock escalonado
  • Fiabilidad garantizada
Aplicaciones
  • Cargue y sincronice dispositivos digitales móviles Apple de 30 pines, mediante un cable Micro USB
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - Conector Apple Dock (30 pines) Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 6 mm [0.2 in]
Ancho del Producto 18 mm [0.7 in]
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Producto 26 mm [1 in]
Peso del Producto 4 g [0.1 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 12 g [0.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador (negro) de conector Apple Dock de 30 pines a Micro USB para iPhone/iPod/iPad
Certificaciones
Cable Adaptador 0,5m USB A Macho a Micro USB B Macho Delgado para Teléfono Móvil y Tablets
USBAUB50CMBK

Cable Adaptador 0,5m USB A Macho a Micro USB B Macho Delgado para Teléfono Móvil y Tablets

Carga y sincronización de un smartphone o una tableta equipado con Micro USB, sin estorbo de cables

3,99 €

Disponible en stock:   933 Inventario
Cable Micro USB de 1m
USBAUB1MBK

Cable Micro USB de 1m

Carga y sincronización de un smartphone o una tableta equipado con Micro USB

3,99 €

Disponible en stock:   261 Inventario
Cable Micro USB de 2m
USBAUB2MBK

Cable Micro USB de 2m

Carga y sincronización de un smartphone o una tableta equipado con Micro USB a distancia larga

5,99 €

Disponible en stock:   289 Inventario
Adaptador Blanco Dock de 30 Pines de Apple a Micro USB para iPod, iPhone y iPad con Conector Escalonado
USBUBADCADPW

Adaptador Blanco Dock de 30 Pines de Apple a Micro USB para iPod, iPhone y iPad con Conector Escalonado

Carga o sincronización de un iPhone®, iPod® o iPad® con un cable Micro USB

8,99 €

Disponible en stock:   1 Inventario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.