Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Rosa
Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning
ID del Producto: USBLT1MPK
- Elegante diseño de color rosa
- Conector reversible Lightning
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps
¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización
Precio de Distribuidor: Crear una cuenta
General
El cable rosa de conector Lightning a USB de 1 metro para iPhone, iPod e iPad, modelo USBLT1MPK, es una elegante y fiable solución para la carga y sincronización de los dispositivos móviles Apple® Lightning de 8 pines.
Este cable de color complementa a su iPhone 5c rosa, pero se puede utilizar con cualquier dispositivo móvil equipado con Lightning iOS: también ofrecemos cables Lightning en otros colores, como el verde, amarillo o azul, así que puede elegir el que más le guste. ¡Podrá encontrar el color perfecto para su iPhone, o ser más creativo con una combinación única!
Además, el conector Lightning reversible de 8 pines se puede enchufar a un dispositivo con iOS disponible con cualquiera de las caras hacia arriba, lo cual significa que no hay ninguna restricción sobre cómo conectar el dispositivo.
Este cable duradero ha sido fabricado conforme a las normas para Apple MFi y ofrece un rendimiento confiable, avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
- Su colorido diseño hace juego con el iPhone 5c rosa
- Sin forma incorrecta de conectarlo a su dispositivo móvil
- Fiabilidad garantizada, respaldada por la garantía de dos años de StarTech.com.
Aplicaciones
Cargue y sincronice dispositivos digitales móviles Apple con conector Lightning disponible
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V933112 | |
Ingram Germany | V933112 | |
Ingram Micro Belgium | 2682301 | |
Ingram Micro España | V933112 | |
Ingram Micro Italy | V933112 | |
Ingram Micro Netherlands | 2682301 | |
Ingram Micro Sweden | V933112 | |
Ingram Switzerland | V933112 | |
ALSO DEUTSCHLAND GMBH | 2772816 | |
Esprinet | USBLT1MPK | |
Ingram DK | V933112 | |
Ingram IE | V933112 | |
Ingram Finland | V933112 | |
Ingram Micro France | V933112 | |
Tech Data - France | 4672750 | |
UPC Code | 065030855839 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Revestimiento del Conector | Níquel | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho | |
Conector B | 1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 24/28/32 AWG | |
Color | Rosa | |
Estilo de Conector | Recto | |
Longitud del Cable | 1 m [3.3 ft] | |
Longitud del Producto | 1 m [3.3 ft] | |
Peso del Producto | 21.4 g [0.8 oz] | |
Información de la Caja | ||
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 68.6 g [2.4 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable de conector Apple Lighting a USB (rosa, 1 metro) |
Productos Relacionados
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Verde
Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning
75+ Disponible en stock
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Azul
Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Amarillo
Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning
154+ Disponible en stock
Cable 1m Lightning 8 Pin a USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning
176+ Disponible en stock
Cable 1m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Blanco
Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning
1456+ Disponible en stock
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- USBLT1MPK_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.