StarTech.com

Ventilador Fan para Chasis Caja de Ordenador PC Torre - 80x25mm - Conector TX3

Enfriamiento adicional para el chasis con un ventilador de rodamiento de bolas de 92mm

ID del Producto: FAN9X25TX3L

  • Diseño de rodamiento de bolas doble
  • Conector de 3 pines con cable de tacómetro
8,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
311+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Conductores 3
Tipo de Rodamiento del Ventilador Rodamiento de bola
Rendimiento
MTBF 50,000 Hours
Nivel de Ruido <22 Dba
RPM 1800 RPM +/-10%
Velocidad de Flujo de Aire 31.84 CFM
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Ventilador Molex (3 pines, TX3) Hembra
Requisitos de Energía
Consumo de Energía 1.08W
Corriente de Entrada 90mA
Tensión de Entrada 12V DC
Requisitos Ambientales
Temperatura Operativa -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 9.2 cm [3.6 in]
Ancho del Producto 25 mm [1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 92 mm [3.6 in]
Peso del Producto 79 g [2.8 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 34 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 98 mm [3.9 in]
Longitud de la Caja 14.4 cm [5.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 98 g [3.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Ventilador para Gabinete de 9,25cm
4 - Tornillos de Montaje

Certificaciones