Inicio Accesorios para discos duros Conversores y adaptadores de unidades de disco

Adaptadores de unidad de disco y conversores de unidad de disco

Dado los constantes cambios de unidades de disco duro (DD) y discos de estado sólido (SDD), puede que en algún momento sea necesario actualizar o convertir su unidad de generación anterior en un modelo de tecnología más moderna. Nuestra amplia gama de adaptadores de unidad de disco facilitan:

  • Convertir o adaptar su unidad de disco duro o interfaz de placa madre para un uso óptimo y la integración del almacenamiento en el sistema
  • Aproveche los últimos modelos de unidades SSD mSATA o M.2. NGFF para un rendimiento óptimo y amplia compatibilidad con diferentes tamaños (factor de forma)
11 a 20 de 40 resultados
Adaptador Conversor de SSD mSATA a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor
SAT32MSAT257
Adaptador Conversor de SSD mSATA a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor

Permite convertir un disco mSATA SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

30,99 €
253+ Disponible en stock
Adaptador Disco Duro 2.5in 3.5 Pulgadas IDE a SATA para Base de Conexión Dock Estación HDD
SAT2IDEADP
Adaptador Disco Duro 2.5in 3.5 Pulgadas IDE a SATA para Base de Conexión Dock Estación HDD

Utilice sus unidades de disco duro IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas en una Estación de Acoplamiento para discos SATA

28,99 €
211+ Disponible en stock
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SAT2M2NGFF25
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido M.2 en una unidad SSD convencional de 2,5" de 6 Gbps

34,99 €
68+ Disponible en stock
Cable de 91cm Adaptador USB 3.0 a eSATA para Disco Duro o SSD - SATA de 6 Gbps
USB3S2ESATA3
Cable de 91cm Adaptador USB 3.0 a eSATA para Disco Duro o SSD - SATA de 6 Gbps

Conexión de un dispositivo de almacenamiento eSATA a un puerto USB 3.0 de un ordenador portátil o de sobremesa

38,99 €
37+ Disponible en stock
Adaptador Doble M.2 NGFF a SATA con RAID
25S22M2NGFFR
Adaptador Doble M.2 NGFF a SATA con RAID

Instale dos unidades SSD M.2 en una bahía de 2,5" para crear almacenamiento de alto rendimiento con RAID configurable

55,99 €
6+ Disponible en stock
Conversor Adaptador IDE ATA a SATA Bidireccional
PATA2SATA3
Conversor Adaptador IDE ATA a SATA Bidireccional

Adaptador bidireccional que permite convertir de IDE a SATA o de SATA a IDE

19,99 €
Tarjeta Adaptadora PCI Express U.2 NVMe SFF8639 de 2,5
PEX4SFF8639
Tarjeta Adaptadora PCI Express U.2 NVMe SFF8639 de 2,5"

Instale una unidad de disco SSD U.2 NVMe de 2,5" en su ordenador de sobremesa o servidor, mediante el uso de una ranura de expansión PCIe

53,99 €
Caja Adaptadora SATA con RAID de 2 Bahías de 2,5 a 3,5 Pulgadas
35SAT225S3R
Caja Adaptadora SATA con RAID de 2 Bahías de 2,5 a 3,5 Pulgadas

Instale dos unidades SATA de 2,5" en una bahía de unidad de 3,5", para obtener mayor rendimiento o redundancia de datos con RAID

80,99 €
265+ Disponible en stock
Tarjeta Adaptador PCI Express U.2 SFF8643 a M.2 para SSD NVMe U.2 - Conversor para SSD U.2 - Tarjeta Anfitrión para SSD U.2
M2E4SFF8643
Tarjeta Adaptador PCI Express U.2 SFF8643 a M.2 para SSD NVMe U.2 - Conversor para SSD U.2 - Tarjeta Anfitrión para SSD U.2

Agregue rendimiento U.2 PCIe NVMe SSD a su ordenador de sobremesa o servidor, mediante la conexión de una unidad U.2 SSD a una interfaz anfitrión M.2 PCIe x4

42,99 €
383+ Disponible en stock
Cable Adaptador USB 3.1 USB-C de 10Gbps para Unidades de Disco SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas - USB Tipo C
USB31C2SAT3
Cable Adaptador USB 3.1 USB-C de 10Gbps para Unidades de Disco SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas - USB Tipo C

Conecte una unidad de SSD/DD SATA de 2,5" o 3,5" a su ordenador equipado con USB-C, mediante este cable adaptador USB 3.1

67,99 €
224+ Disponible en stock