StarTech.com

Adaptador SSD M.2 a SATA de montaje en ranura PCI o PCI-E - Conversor NGFF de Unidad SSD

Instale una unidad M.2 NGFF SSD en su ordenador de sobremesa, mediante una conexión anfitrión SATA estándar

ID del Producto: S32M2NGFFPEX

  • Agregue rendimiento SSD a cualquier sistema informático de sobremesa, mediante la conversión M.2 a SATA
  • Optimice el rendimiento gracias a que se admiten las velocidades de transferencia para SATA III, de hasta 6 Gbps
  • Amplia compatibilidad de instalación, ya que se admiten las unidades M.2 más comunes (2230, 2242, 2260, 2280)
Ver otros
  • Incluye soportes para ranuras de expansión de perfil completo y perfil bajo
  • Compatible con unidades SATA I, II, III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatible con ranuras PCI/PCIe
24,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
80+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 2230
2242
2260
2280
Cantidad de Unidades 1
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz SATA
Unidades Compatibles M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Rendimiento
Especificaciones Generales No compatible con discos SSD PCI-Express M.2
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6 Gbps
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% a 95%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 9.5 cm [3.7 in]
Ancho del Producto 18 mm [0.7 in]
Longitud del Producto 12 cm [4.7 in]
Peso del Producto 130 g [4.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 33 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 13 cm [5.1 in]
Longitud de la Caja 16.3 cm [6.4 in]
Peso (de la Caja) del Envío 150 g [5.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de unidad SATA a SSD M.2 NGFF
1 - Soporte para perfil completo (preinstalado)
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - Tornillos de instalación de la unidad SSD
1 - Destornillador
2 - Piezas de sujeción (para instalación en ranura PCI)
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador SATA a mSATA con Brackets de Perfil Bajo y Completo - Tarjeta Conversora de SATA a Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adaptador SATA a mSATA con Brackets de Perfil Bajo y Completo - Tarjeta Conversora de SATA a Mini SATA

Permite instalar una unidad mSATA SSD en un ordenador de tamaño estándar o compacto, mediante una conexión SATA anfitrión estándar

30,99 €
121+ Disponible en stock
Panel Frontal para Bahía de 3,5 Pulgadas con 4  Bahías M.2 NGFF  4 Puertos SATA y 1 Puerto SATA de Alimentación
35S24M2NGFF
Panel Frontal para Bahía de 3,5 Pulgadas con 4 Bahías M.2 NGFF 4 Puertos SATA y 1 Puerto SATA de Alimentación

Mejore su sistema mediante el montaje de cuatro discos SSD M.2 basados en SATA en una bahía de 3,5”

65,99 €
99+ Disponible en stock
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SAT2M2NGFF25
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido M.2 en una unidad SSD convencional de 2,5" de 6 Gbps

34,99 €
352+ Disponible en stock
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SM2NGFFMBU33
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido en una unidad ultra portátil de bolsillo

39,99 €
1277+ Disponible en stock

Accesorios